Skip to main content
Wybierz kraj / język
Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Stojak Safety Plus

Stojak Safety Plus

19-calowy moduł dystrybucji zasilania z wyłącznikiem zatrzymania awaryjnego

Przedstawiamy nowe rozwiązania High-Power Rack Safety Plus (RSP) przeznaczone do wymagających zastosowań — teraz dostępne w wersjach 3-fazowych 32 A i 63 A

19-calowa jednostka rozdzielcza 3U Rack Safety Plus dostarcza zasilanie sieciowe AC i DC do urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, pełniąc rolę centralnego wyłącznika zasilania z funkcją zatrzymania awaryjnego.
Z dumą przedstawiamy najnowszy etap ewolucji naszej serii Rack Safety Plus (RSP), teraz z 3-fazowymi modelami High Power 32 A i 63 A. Te nowe wersje, zaprojektowane z myślą o spełnieniu rygorystycznych wymagań środowisk o wysokiej wydajności, zapewniają lepszą obsługę zasilania, zaawansowane bezpieczeństwo i niezawodną ochronę sprzętu o znaczeniu krytycznym.


RSP New Configurator NEW.png
RSP 2025

Elastyczność

  • Modułowa koncepcja z 300 tys. opcji modyfikacji.
  • Szerokie doświadczenie dzięki projektom dostosowanym do indywidualnych potrzeb.
  • Uwzględnienie wszystkich niezbędnych funkcji w jednym systemie.

Certyfikat

  • Certyfikat CE i UL, również dla modyfikacji.
  • Test zarządzania termicznego i testy zgodności elektromagnetycznej
  • Przekaźnik bezpieczeństwa spełnia wymagania norm EN 60947-5-1 i EN 60204-1 w zastosowaniach z przyciskami E-STOP.

Gotowe do użycia

  • Konfigurator online do modyfikacji jednostki w ciągu 5 minut.
  • Wszelkie modyfikacje oparte na standardowej platformie dostarczone w ciągu 3 tygodni.
  • Rozwiązanie certyfikowane i przetestowane pod kątem natychmiastowej integracji z aplikacjami klienta.

OFERTA PRODUKTÓW MODUŁOWYCH RACK SAFETY PLUS

Rack Safety Plus firmy nVent umożliwia modyfikację PDU z wyłącznikiem awaryjnym bez konieczności martwienia się o długi czas realizacji i wysokie koszty projektu.

Wybierz jedną z kilku standardowych konfiguracji lub skonfiguruj urządzenie w oparciu o standardowe komponenty modułowe

Przykładowa konfiguracja:

19-calowa jednostka dystrybucji zasilania 3U Rack Safety Plus dostarcza zasilanie sieciowe AC i DC do urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, pełniąc rolę centralnego wyłącznika zasilania z funkcją zatrzymania awaryjnego.

  • Wejście zasilania 400 V 3-fazowe, 230 V 1-fazowe z bezpiecznikami sieciowymi, 1-fazowe 120 V AC (faza do neutralnego) lub 1-fazowe 208 / 240 V AC (faza do fazy lub faza do neutralnego)
  • Wyjścia AC z różnymi typami złączy od Schuko, C13, C19, NEMA 5-15R itp., z przełączaniem przełącznikiem wł/wył.
  • Stałe wyjścia AC (serwisowe)
  • Wszystkie wyjścia są chronione przez wyłączniki automatyczne
  • Funkcja zatrzymania awaryjnego spełnia wymagania norm EN 60947-5-1 i EN 60204-1 i jest odporna na akty wandalizmu
  • Wybierz konfigurację standardową lub szybko i łatwo stwórz własną konfigurację z predefiniowanych komponentów.

Konfigurator produktów

Najszybszy sposób na opracowanie PDU z uwzględnieniem funkcji bezpieczeństwa w sytuacjach awaryjnych.

STELAŻ SAFETY PLUS — KONFIGURACJA PRODUKTU

Wybierz moc wejściową, moc wyjściową, dodatkowe funkcje, takie jak filtr przeciwprzepięciowy lub filtr EMC w zależności od infrastruktury.

Tabela porównawcza oferty standardowej


Numer pozycji21270-00121270-00321270-00521270-01021270-01121270-01221270-03221270-06321272-00121272-00221272-00321272-004

Zdjęcia

(Przód i tył)

PDU z wyłącznikiem awaryjnym, jednostka dystrybucji zasilania, niestandardowe PDU, PDU w szafie serwerowejPDU z wyłącznikiem awaryjnym, jednostka dystrybucji zasilania, niestandardowe PDU, PDU w szafie serwerowejPDU z wyłącznikiem awaryjnym, jednostka dystrybucji zasilania, niestandardowe PDU, PDU w szafie serwerowejPDU z wyłącznikiem awaryjnym, jednostka dystrybucji zasilania, niestandardowe PDU, PDU w szafie serwerowejPDU z wyłącznikiem awaryjnym, jednostka dystrybucji zasilania, niestandardowe PDU, PDU w szafie serwerowejPDU z wyłącznikiem awaryjnym, jednostka dystrybucji zasilania, niestandardowe PDU, PDU w szafie serwerowejPDU z wyłącznikiem awaryjnym, jednostka dystrybucji zasilania, niestandardowe PDU, PDU w szafie serwerowej
Zasilanie

3-fazowe

400 V AC

1-fazowe

230 V AC

1-fazowe

230 V AC

1-fazowe, 16 A,

230 V AC

1-fazowe, 16 A,

230 V AC

3-fazowe, 16 A,

400 V AC

3-fazowe, 32 A,

400 V AC

3-fazowe, 63 A,

400 V AC

1-fazowe

208 / 240 V AC

1-fazowe

120 V AC

1-fazowe

208 / 240 V AC

1-fazowe

120 V AC

Złącze zasilania sieciowegoIEC 60309 3L+N+PE, 6hIEC 60320-C20IEC 60309 L+N+PE, 6hIEC 60309 L+N+PE, 6hIEC 60320-C20Kabel, 2,5 m, otwarta końcówkaIEC 60309
L+N+PE, 6h
IEC 60309
L+N+PE, 6h
Kabel 2,5 m z wtyczką Nema L6, 30 AKabel 2,5 m z wtyczką Nema L5, 30 AKabel o długości 2,5 m z nieosłoniętymi końcówkami, 15 AKabel 2,5 m z wtyczką Nema 5, 15 A
Filtr EMCTakNieNieNieNieNieNieNieTakTakNieNie
Filtr przeciwprzepięciowyTakNieTakTakNieNieTakNieTakTakNieNie

Prąd rozruchowy

Ogranicznik

TakNieNieTakNieNieNieNieNieNieNieNie
Wyłącznik różnicowo-prądowyTakTakTakTakTakTakTakTakNieNieNieNie

Wyłącznik obwodu

Pokrywa

TakNieTakTakNieNieTakTakNieNieNieNie
Gniazdo serwisowe

Przód: Schuko

Tył: C13

Przód: C13Przód: SchukoPrzód: C13NieNie

Przód: C13

Tył: C13

Tył: C13

Przód: C13

Tył: C13

Przód: Nema 5-15R

Tył: Nema 5-15R

Przód: C13Przód: Nema 5-15R
Gniazda AC

12x C13,

3x C19

12x C13,

3x C19

6x Schuko

12x C13,

6x C13

12x C13,

3x Schuko

12x C13,

6x C13 Lock

3x C19,
1x IEC 60309, 16 A

12x C13,

1x IEC 60309, 32 A

8x C13,

4x C19

4x Nema 5-15R,

4x Nema 5-20R

6x C13 zamykane4x Nema 5-15R
Wyjście 24 V DC350 W / nie / nieNie / nie / nieNie / nie / nieNie / nie / nieNie / nie / nieNie / nie / nie350 W / 54 W / 32 WNie / nie / nie350 W / nie / nie350 W / nie / nieNie / nie / nieNie / nie / nie
RegionEuropaEuropaEuropaEuropaEuropaEuropaEuropaEuropaAmeryka PółnocnaAmeryka PółnocnaAmeryka PółnocnaAmeryka Północna
Wyświetl ofertę standardową
Wyświetl konfigurator produktu

OBSZARY ZASTOSOWANIA


SCHROFF-3DR-N1287350-RackSafetyPlus-UKEN.tif

Stelaż Safety Plus nVent jest idealny do 19-calowych stanowisk testowych w takich dziedzinach jak:

  • Sprzęt testowy i kontrolny
  • Monitorowanie systemów i sterowania
  • Testowanie i rozwój prototypu
  • Symulacja w czasie rzeczywistym
  • Wysokonapięciowe i wysokonapięciowe jednostki zasilające
  • Testy układu napędowego EV
  • Testy sprzętowe w pętli
  • Systemy testowania układów napędowych
  • Symulator obciążenia dla pojazdu elektrycznego
  • Szafka testowa wyposażenia akumulatorów
  • Sprzęt do testowania zasilania
Rack Safety Plus: Power Distribution Unit with Emergency Stop

Play

Zasoby

Instrukcja obsługi

Zobacz wszystkie szczegóły techniczne

Pobierz

Raport z testu / certyfikacja

Dokumenty do pobrania na życzenie

Skontaktuj się z nami

Arkusz informacji sprzedażowych

Przegląd Rack Safety Plus



POBIERZ: Wersja UE | Wersja USA

Informacja prasowa

Certyfikowane rozwiązanie typu plug-and-play firmy UL

Przeczytaj więcej

Artykuł

Rack Safety Plus — duża moc

Przeczytaj więcej