Industrial Networking
Filtruj wg
Zastosowane filtry:
0
Usuń filtry
- Typ produktu
- Rodzina produktów
- Typ
- Kolor
- Współpracuje z
- Wysokość
- Wysokość
- Gniazda przełączane
- Szerokość
- Kod koloru
- Szerokość
- Prąd znamionowy
- Głębokość
- Głębokość
- Napięcie zasilania
- Napięcie nominalne
- Podawanie płynu chłodzącego
- Jednostki stojaka
- Typ pomiaru
Produkty | 61 Wyników (362 artykuły)

RackChiller RDHX PRO Zestaw węża z zaworem
Węże elastyczne do RDHX PRO / RackChiller RDHX PRO, 4m.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO Zestaw węża z zaworem

RackChiller RDHX PRO Aktywny, lewy zawias
Rewolucyjny nowy RDHX PRO firmy nVent spełnia wymagania znacznie zwiększonej mocy przetwarzania danych, aby spełnić wymagania aplikacji rozszerzonych o AI
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO Active, lewy zawias, 42U, 600W
RackChiller RDHX PRO Active, lewy zawias, 42U, 800W
RackChiller RDHX PRO Active, lewy zawias, 47U, 600W
RackChiller RDHX PRO Active, lewy zawias, 47U, 800W
RackChiller RDHX PRO Active, lewy zawias, 42U, 750W
RackChiller RDHX PRO Active, lewy zawias, 48U, 600W
RackChiller RDHX PRO Active, lewy zawias, 48U, 750 W
RackChiller RDHX PRO Active, lewy zawias, 48U, 800W

RackChiller RDHX PRO Zestaw do wykrywania wycieków
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO Zestaw do wykrywania wycieków

Zestaw węży RackChiller RDHX PRO z zaworem i czujnikami
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Zestaw węży RackChiller RDHX PRO z zaworem i czujnikami


RackChiller RDHX PRO Aktywny, prawy zawias
Rewolucyjny nowy RDHX PRO firmy nVent spełnia wymagania znacznie zwiększonej mocy przetwarzania danych, aby spełnić wymagania aplikacji rozszerzonych o AI
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action

RackChiller RDHX PRO pasywny, lewy zawias
Rewolucyjny nowy RDHX PRO firmy nVent spełnia wymagania znacznie zwiększonej mocy przetwarzania danych, aby spełnić wymagania aplikacji rozszerzonych o AI
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action

RackChiller RDHX PRO pasywny, prawy zawias
Rewolucyjny nowy RDHX PRO firmy nVent spełnia wymagania znacznie zwiększonej mocy przetwarzania danych, aby spełnić wymagania aplikacji rozszerzonych o AI
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action

Inteligentny PDU, EN6xxx, 400 VAC, 3-PH
Modułowy, kompaktowy, inteligentny PDU z dozowaniem na wlocie. Konstrukcja o bardzo niskim profilu. Zredukuj adresy IP dzięki łańcuchowi Daisy do 64 jednostek PDU.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Inteligentny moduł iPDU, EN6402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Inteligentny moduł iPDU, EN6880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Inteligentny moduł iPDU, EN6910, 400 VAC, 3-PH, 63 A
Inteligentny moduł iPDU, EN6810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Inteligentny moduł iPDU, EN6808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Inteligentny moduł iPDU, EN6403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Inteligentny moduł iPDU, EN6812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Inteligentny moduł iPDU, EN6980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
Inteligentny moduł iPDU, EN6450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Inteligentny moduł iPDU, EN6850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Inteligentny moduł iPDU, EN6950, 400 VAC, 3-PH, 63 A

Inteligentny PDU, EN6xxx, VAC, 230-PH
Modułowy, kompaktowy, inteligentny PDU z dozowaniem na wlocie. Konstrukcja o bardzo niskim profilu. Zredukuj adresy IP dzięki łańcuchowi Daisy do 64 jednostek PDU.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Inteligentny iPDU, EN6380, 230 VAC,-PH, 32 A
Inteligentny iPDU, EN6350, 230 VAC,-PH, 32 A
Inteligentny iPDU, EN6329, 230 VAC,-PH, 32 A
Inteligentny iPDU, EN6326, 230 VAC,-PH, 16 A
Inteligentny iPDU, EN6337, 230 VAC,-PH, 32 A
Inteligentny iPDU, EN6325, 230 VAC,-PH, 32 A

Inteligentny PDU, EN5xxx, 400 VAC, 3-PH
Modułowy, kompaktowy, inteligentny PDU z dozowaniem na wlocie. Konstrukcja o bardzo niskim profilu. Zredukuj adresy IP dzięki łańcuchowi Daisy do 64 jednostek PDU.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action

Inteligentny PDU, EN5xxx, VAC, 230-PH
Modułowy, kompaktowy, inteligentny PDU z dozowaniem na wlocie. Konstrukcja o bardzo niskim profilu. Zredukuj adresy IP dzięki łańcuchowi Daisy do 64 jednostek PDU.