Skip to main content
Wybierz kraj / język
Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Przegląd produkty do branży lotnictwa i obrony

Przegląd produkty do branży lotnictwa i obrony

Sprawdzone, wytrzymałe opakowania do elektroniki — w branży od 50 lat

Systemy stają się coraz mniejsze i mocniejsze, co napędza potrzebę zwiększonego rozpraszania ciepła. Firma nVent SCHROFF oferuje rozwiązania odpowiadające na bieżące trendy SWaP (rozmiar, waga i moc) w zakresie kluczowych systemów, takich jak ATR, rejestratory danych, kluczowe systemy obliczeniowe, systemy nadzoru lub zarządzania obciążeniem.

Możesz liczyć na kompletne rozwiązania mechaniczne, elektroniczne i termiczne firmy nVent SCHROFF, które są wspierane przez zespół doświadczonych inżynierów i laboratoriów badawczych. Teraz bardziej niż kiedykolwiek rozumiemy, jak ważne jest, aby awaria podzespołu była całkowicie wykluczona.

Od szaf EMC i sejsmicznych po wytrzymałe ramy nośne, zdolne wytrzymać obciążenie do 60 kg lub wstrząsy o sile 25G, aż po rozwiązania przyjazne dla parametrów SWaP (wielkość, waga i pobór mocy), umożliwiające mocowanie i chłodzenie płytek drukowanych — mamy wszystko, czego potrzebujesz.

Rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań

Zapoznaj się z poniższymi interaktywnymi punktami, aby zobaczyć produkty specyficzne dla poszczególnych zastosowań, zasoby itd.

Jakość, na której można polegać

Możemy zapewnić certyfikację i śledzenie części, które mogą być potrzebne do programów rządowych. Dowiedz się więcej o certyfikatach jakości, które posiadamy w celu podłączenia i ochrony sprzętu, gdy dane zastosowanie ma kluczowe znaczenie.

JOSCAR ITAR AS9100 ISO.png
Certyfikat AS9100 i ISO9001:2015

Od 2017 roku placówka firmy nVent SCHROFF w San Diego w Kalifornii spełnia wymogi normy AS9100, wersja D. Zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Grupy ds. Jakości Lotnictwa (IAQG), wszyscy dostawcy dla branży lotniczej muszą posiadać certyfikat w celu spełnienia rygorystycznych wymagań jakościowych, które obowiązują w tej branży.

Program kalibracji — ISO 17025:2005

Nasz program kalibracji spełnia ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i kalibracyjnych określone w normie ISO 1025:2005

Program zapobiegania podrobionym częściom

Wdrożyliśmy niezawodny program zapobiegania podrobionym częściom, który gwarantuje, że wszystkie zakupy produktów i podzespołów elektronicznych używanych w obudowach i komponentach obudów są pozyskiwane wyłącznie przez producentów OEM lub autoryzowanych dystrybutorów

Inspekcja pierwszego artykułu — AS9102

Ściśle przestrzegamy przepisów FIA, aby upewnić się, że nasze wymagania inżynieryjne, projektowe i techniczne są właściwie stosowane

Certyfikat zgodności z międzynarodowymi przepisami w zakresie obrotu bronią (International Traffic in Arms Regulations — ITAR)

Firma nVent SCHROFF obsługuje klientów ze Stanów Zjednoczonych od ponad 50 lat i zachowuje poufność informacji ITAR w ramach naszej bazy klientów. Regularnie szkolimy pracowników w zakresie procedur, przepisów i zgodności ITAR w odniesieniu do przetwarzania poufnych informacji. Posiadamy również oddzielne systemy dostępne tylko dla autoryzowanych pracowników w Stanach Zjednoczonych.

Zapobieganie zanieczyszczeniom ciałami obcymi (FOD)

Używamy koncepcji kontroli jakości FOD do prowadzenia wewnętrznego programu, który pozwala nam zadbać o wysoką jakość produktów i bezpieczeństwo pracowników

Zarządzanie cyklem życia

Wymiana komponentów, ich wycofanie z produkcji oraz zakończenie cyklu życia (EOL) są nieuniknione. Firma nVent SCHROFF zobowiązuje się do ograniczenia tych zakłóceń oraz zapewnienia naszym klientom płynnego przejścia, które pozwoli utrzymać kluczowe operacje i chronić Twoją inwestycję.

Producent posiadający kwalifikacje kosmiczne

Nasze elementy mocujące zostały zaprojektowane z myślą o zastosowaniach w górnych warstwach atmosfery i w przestrzeni kosmicznej — dzięki wykorzystaniu komponentów i atramentu o niskiej emisji gazów

Zarejestrowany dostawca JOSCAR

JOSCAR (Joint Supply Chain Accreditation Register) to narzędzie współpracy wykorzystywane przez przemysł lotniczy, obronny i bezpieczeństwa jako jedno repozytorium do wstępnej kwalifikacji i informacji o zgodności. Za pomocą JOSCAR można określić, czy dostawca jest „gotowy do prowadzenia działalności”.

Nasz zakład w San Diego stanowi centrum doskonałości w zakresie przechowywania i chłodzenia płyt. Słyniemy z produktów Calmark i Birtcher produkowanych w tym zakładzie, ale wykonujemy w nim również obudowy w drodze obróbki maszynowej i zespoły chłodzone kondukcyjnie. Nieustannie wprowadzamy innowacje, aby nadążać za rosnącymi wymaganiami SWaP i dokładamy wszelkich starań, aby spełnić te wymagania przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych możliwych standardów jakości. Zespół w San Diego pracuje niestrudzenie nad innowacjami i standardami jakości w zakresie mocowania i chłodzenia płyt, z których Schroff słynie. Obejmuje to:

  • Zgodny z ITAR i AS9100 obiekt
  • Identyfikowalność partii od frezowania po montaż końcowy
  • Kontrole na każdym kroku: IM i CMM, inspekcja końcowa, FAI
  • Zgodność z DFARS
  • Wymagania wobec podwykonawców dla certyfikatów chemicznych/fizycznych
  • Ciągłe innowacje w celu zapewnienia zgodności z rosnącymi wymaganiami SWaP poprzez zastosowanie wydajnych projektów
  • Produkcja w Ameryce przy użyciu zaawansowanych systemów jakości spełniających normy branży lotniczej
nVent SCHROFF San Diego Factory Virtual Capabilities Tour

Play

Produkty i usługi

High Performance Card Loks.jpg

Akcesoria do montażu Card-Lok

Przeglądaj produkty
Calmark Extractor, Aluminum, Group.png

Ekstraktory

Przeglądaj produkty
CCA High Res Horizon.png

Zespoły z chłodzeniem przewodnościowym

Przeglądaj produkty
VPX System, Rugged Enhanced Cases

Systemy VPX

Przeglądaj produkty
Varistar CP MIL Cabinet

Szafki MIL

Przeglądaj produkty

Ochrona elektroniki dostosowana do danego zastosowania

Niezależnie od tego, czy środowisko jest proste, czy skomplikowane, rozwiązania nVent SCHROFF chronią kluczowe elementy elektroniczne. Począwszy od retencji i chłodzenia PCB, przez wytrzymałe stojaki z półkami i szafki sejsmiczne, aż po pełne wbudowane obudowy VPX, możesz polegać na nVent SCHROFF w zakresie utrzymywania odpowiedniej sprawności swoich systemów.

Produkty o wysokiej wydajności:

  • Komponenty do retencji, ekstrakcji i chłodzenia PCB
  • Płyty montażowe VME64x, cPCI, VPX
  • Zespoły z chłodzeniem przewodnościowym
  • Wytrzymałe obudowy frezowane
  • Panele przednie 19 cali, wytrzymałe stojaki z półkami i szafy MIL COTS

Wiedza techniczna umożliwia połączenie poszczególnych elementów w celu tworzenia rozwiązań i pokonywania wyzwań.

Począwszy od podzespołów, aż po pełne rozwiązania — i wszystko pomiędzy

Członkowie naszego zespołu inżynierów są ekspertami, dzięki czemu znają innowacyjne sposoby na uzyskanie większej ilości ciepła z płyt. Oferujemy:

  • Kompleksowe konsultacje od samego początku.
  • Możliwość wykorzystania istniejących konstrukcji płyt, ram lub obudów
  • Dostępne szablony CAD i prototypy wykonywane w technologii druku 3D
  • Usługi projektowania, symulacji i analizy układów chłodzenia
  • Ponad 60 lat doświadczenia lidera branży w zakresie mocowania i chłodzenia płyt

Zapoznaj się z naszym filmem „Zespół z chłodzeniem przewodnościowym”, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak wygląda cała procedura z perspektywy naszych klientów.

Conduction Cooled Assemblies: Learn How We Can Help Address Your Thermal Challenges

Play

Zasoby

AS9100D_Certificate_SanDiego-Snippet.png

Certyfikacja AS9100

Przeczytaj więcej
SCHROFF-SB-H81327-DefenseAerospace-EN-Letter-2105_Page_01.jpg.png image

Broszura dotycząca przemysłu lotniczego i obronnego

Przeczytaj więcej
SCHROFF-Snippet-H85643-Capabilities-Flyer-SanDiego-EN-2011.png

Możliwości San Diego

Przeczytaj więcej
SCHROFF-Snippet-H85643-Capabilities-Flyer-Warwick-EN-2011.png

Możliwości Warwick

Przeczytaj więcej
Snippet-A And D-H83403-HTS-Whitepaper

Raport na temat wydajności termicznej

Przeczytaj więcej
SCHROFF-Snippet-CB-PerformanceData-EN-2011.png

Dane wydajności dotyczące akcesoriów do montażu Card-Lok

Przeczytaj więcej

Wsparcie dla liderów

nVent SCHROFF wspiera wiodące agencje rządowe i integratorów systemów, aby skutecznie wdrażać systemy MIL-SPEC i elektronikę COTS w trudnych warunkach.

Customer Logos

Klient z branży wojskowej/lotniczej warstwy 1

Chciałem przekazać krótką wiadomość na dowód ogromnego uznania dla Waszej firmy, a w szczególności dla światowej klasy wsparcia, jakie zapewnia Wasz zespół ds. obsługi klienta. To był nasz błąd, że złożyliśmy to zamówienie z opóźnieniem, przez co nasz klient musiał zmagać się przestojem w pracy linii produkcyjnej.

Wasz zespół był niezwykle komunikatywny, a cała komunikacja były jasna i konkretna. Otrzymaliśmy wszystkie szczegóły, w tym silny kamień milowy, a także regularne wiadomości e-mail i aktualizacje, które za każdym razem zapewniały znaczną poprawę.

Jeszcze raz wyrażam moje szczere uznanie i wdzięczność za to, że mamy partnera takiego jak Schroff, który potrafi stanąć na wysokości zadania w trudnych momentach. Tym bardziej cieszę się, że mamy kontakt z Waszym zespołem ds. obsługi klienta, który zapewnia tak ogromną wartość dodaną — i to w sposób, który sprawia wrażenie, że wszystko odbywa się naturalnie i bez wysiłku.

— dyrektor ds. sprzedaży i globalnego rozwoju działalności

Klient z branży wojskowej/lotniczej warstwy 1

WOW, wszyscy po prostu poprawiliście mi humor! Doceniamy, że zespół tak szybko się tym zajął.

Błędy się zdarzają — potrzeba świetnego zespołu, aby je naprawić!

— starszy specjalista ds. zamówień

Klient z branży wojskowej/lotniczej warstwy 1

Z mojego doświadczenia wynika, że rzadko zdarza się mieć partnera, który jest zarówno kompetentny, jak i niezwykle uprzejmy w grupach ds. zgodności z jakością dostawców. Jestem pod wielkim wrażeniem współpracy z nVent SCHROFF.

— główny inżynier ds. jakości

Wiadomości i wydarzenia

nVent rozszerza ofertę ekstraktorów nVent SCHROFF Calmark VITA dla klientów z branży lotniczej i obronnej

Dowiedz się więcej o naszych nowych ekstraktorach Calmark VITA

Przeczytaj więcej

Aktualności: Rozszerzona gama małych akcesoriów do montażu Card-Lok Calmark™ firmy Schroff

Oczekująca na przyznanie patentu konstrukcja „HC” (High Clamp) zapewnia średnio trzykrotnie większą siłę mocowania niż podobnej wielkości akcesoria do montażu Card-Lok, aby sprostać wyzwaniom związanym z parametrami SWaP.

Przeczytaj więcej

KONTAKT I DYSTRYBUCJA

Kontakt

Zaczynamy? Skontaktuj się z nami, aby omówić wymagania dotyczące zastosowania.

Kontakt

Gdzie kupić

Skorzystaj z naszego lokalizatora biur sprzedaży na całym świecie, aby szybko znaleźć biuro nVent w Twojej okolicy.

Lokalizator sprzedaży