Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Technologia satelitarna

Technologia satelitarna

Niezawodność i jakość satelitów na orbicie

Innowacyjne produkty zabezpieczające i umożliwiające korzystanie z najnowszych technologii SATCOM, wzmacniaczy systemów rakietowych, łączności o ultrawysokiej częstotliwości i systemów naprowadzania w kosmosie. Skorzystaj z wiedzy zespołu inżynierów ds. zastosowań nVent SCHROFF, aby spełnić obecne wymagania dotyczące specjalistycznych zastosowań kosmicznych.

Portfolio produktów

High Clamp Force Card loks

Akcesoria do montażu Card-Lok o wysokiej sile mocowania

Zapewniające najlepszą w swojej klasie wysoką siłę mocowania, kompaktowe akcesoria Card-Lok idealnie nadają się do zastosowań kosmicznych.

Przeglądaj produkty
Conduction Cooled Assemblies, CCA

Zespoły z chłodzeniem przewodnościowym

Wytrzymałe ramy grzejne i chwytaki z zaawansowanym chłodzeniem.

Przeglądaj produkty
PCB extractor, PCB inserters, circuit board extractor

Wstawki/ekstraktory VITA

Szeroka oferta umożliwiająca niezawodne wstawianie i wyodrębnianie modułów o dużej gęstości styków.

Przeglądaj produkty

Produkt godny polecenia: Zespoły z chłodzeniem przewodnościowym (CCA)

Wydajność i niezawodność: Wysokowydajne zespoły z chłodzeniem przewodnościowym do projektów VITA. Pokonaj najtrudniejsze wyzwania inżynieryjne dzięki nVent SCHROFF.

Współpracuj z naszym zespołem projektowym i ekspertami inżynieryjnymi, aby rozwiązywać problemy termiczne poprzez analizę termiczną w celu przyspieszenia procesu prototypowania przed przecięciem jakiegokolwiek metalu. Oferujemy symulacje i modelowanie, pomiary temperatury podzespołów i płyt oraz pomiary temperatury interfejsów Card-Lok i Wedge-Lok.

Uprościliśmy łańcuch dostaw dla naszych zespołów CCA. Umożliwiliśmy zarządzanie całym zespołem z chłodzeniem przewodnościowym za pomocą jednego numeru katalogowego.

Opracowaliśmy również zintegrowany zespół CCA o wysokiej przewodności cieplnej poprzez obróbkę naszego akcesorium do montażu Card-Lok do elementu o wysokiej przewodności cieplnej (HTS) bezpośrednio w ramie CCA, co pozwoliło uzyskać nawet 40% wzrost przewodności cieplnej.

SCHROFF-3D-H86891-IntCCA3D-04-01-EN-2104.jpg
Zamów BEZPŁATNY wydrukowany prototyp 3D CCA
Zapoznaj się z arkuszem informacji sprzedażowych produktów CCA o wysokiej przew…

Obejrzyj nasz proces projektowania CCA — przejdziemy przez ten proces od początku do końca, z uwzględnieniem poniższych etapów:

  • Kompleksowe konsultacje od samego początku.
  • Możliwość wykorzystania istniejących konstrukcji płyt, ram lub obudów
  • Dostępne szablony CAD i prototypy wykonywane w technologii druku 3D
  • Usługi projektowania, symulacji i analizy układów chłodzenia
  • Ponad 60 lat doświadczenia lidera branży w zakresie mocowania i chłodzenia płyt
Conduction Cooled Assemblies: Learn How We Can Help Address Your Thermal Challenges

Play

Dostępne w wykończeniach: czarny anodowany, powłoka chemiczna oraz nikiel nieprzewodzący prądu

Wykonane z jednego elementu dla zapewnienia wysokiego przewodnictwa cieplnego i wsparcia strukturalnego

Aluminium 6061-T651 zapewnia wysoką przewodność cieplną

Dostępne w wersji 3 U lub 6 U dla systemów Vita 46, Vita 48.2, VME i CPCI

Szybkie wykonanie drukowanych w 3D zespołów CCA i ram w celu sprawdzenia dopasowania

Zamów i zarządzaj jednym numerem katalogowym dla całego zespołu CCA — zestawy dostępne z akcesoriami do montażu Card-Lok, ekstraktorami, kluczami kodującymi, uszczelkami EMC i podkładkami termicznymi.

Wkładki gwintowane zabezpieczają elementy mocujące płyty w przypadku skrajnych drgań

Szablony CAD zgodne ze standardami do pobrania — szablony 3 U i 6 U dostępne dla systemów Vita 46, Vita 48.2, VME i CPCI

Kompleksowe usługi projektowe, w tym analiza termiczna i opakowania chroniące przed ESD — etykietowanie i pakowanie komponentów zgodnie z wymaganiami.

Narzędzia projektowe i usługi

Konfigurator akcesoriów do montażu Card-Lok

Projektuj teraz

Symulacja termiczna i testowanie

Więcej informacji

Konsultacje projektowe — współpraca w zakresie projektowania

Więcej informacji

Projektowanie mechaniczne i prototypowanie

Więcej informacji

Zasoby

Snippet-A And D-H85804-703Extractor-Datasheet

Karty danych

Przeczytaj więcej
Snippet-A And D-H83403-HTS-Whitepaper

Opracowania techniczne

Przeczytaj więcej
SCHROFF-SB-H81327-DefenseAerospaceICON.png

Broszura dotycząca przemysłu lotniczego i obronnego

Przeczytaj więcej

Kontakt

Nie wiesz, gdzie zacząć? Aby poznać wszystkie potrzeby projektowe, produkty i usługi, skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów już dziś.