Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Zewnętrzne trasy przytorowe

Zewnętrzne trasy przytorowe

W przypadku systemów sygnalizacji i komunikacji bezpieczna ochrona elektroniki w szafach zewnętrznych ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa kolei. Szafy zewnętrzne nVent SCHROFF zapewniają podwójne bezpieczeństwo: ochronę przed aktami wandalizmu na zewnątrz oraz kontrolę warunków wewnętrznych, dzięki czemu elektronika umieszczona w szafach jest odporna na trudne warunki środowiskowe zgodnie z normami EN 50125-3 i EN 60529.

Portfolio produktów — odporność na wibracje i wandalizm

Outdoor electronics cabinet

UNIBODY | Podwójna ściana

  • Prostota i optymalizacja pod względem kosztów
  • Aplikacje komunikacyjne na stacjach
  • Informacje o stacji
  • Systemy nadzoru
  • Dystrybucja mocy i sygnału
Przeglądaj produkty
outdoor electronics cabinets

MODUŁOWOŚĆ | Podwójna ściana

  • Aplikacje sygnalizacyjne
  • Sterowanie pociągami w oparciu o komunikację
  • Kontrola toru
  • Licznik osi
  • Wykrywanie temperatury koła
  • Blokowanie
  • Przejazd
Przeglądaj produkty
Outdoor electronics cabinet

COMLINE | Pojedyncza ścianka

  • Niedroga szafka zewnętrzna
  • Obudowa do montażu na słupie, ścianie i podłodze
  • Np. do komunikacji radiowej
Przeglądaj produkty
SCHROFF-3D-N00334-IntegratedWallMount-EN1_clean

IP66 | Obudowy do montażu na ścianie lub na słupie

Przeglądaj produkty
small form factor cases, rugged enclosure, breadboard case

IP65 | Rodzina aluminiowych obudów EMC IP-Pro

Przeglądaj produkty
Climate Control Product News, Product News created for EU Distributors

Klimatyzatory

Przeglądaj produkty

Zaprojektowane do najbardziej wymagających warunków pracy

70507586_XXL.jpg

ELASTYCZNA.

Szafki zewnętrzne nVent SCHROFF, obsługujące systemy ETCS i CBTC, są stosowane w różnych warunkach.

Wszechstronna platforma szafki do zastosowań zewnętrznych zaprojektowana z myślą o łatwości instalacji i konserwacji. Elastyczne funkcje i możliwości, które wydłużają cykl życia aplikacji, zapewniają także bezpieczeństwo i niezawodność oraz zmniejszają koszty operacyjne wpływające na całkowity koszt posiadania (TCO) w całym okresie użytkowania aplikacji.

CERTYFIKOWANA JAKOŚĆ.

Szafka modułowa do zastosowań zewnętrznych zapewnia płynne i niezawodne działanie czułej elektroniki w środowiskach zewnętrznych. Standaryzowane komponenty są oparte na wymaganiach normy IEC 61969.

W szczególności szafka modułowa do zastosowań zewnętrznych została zaprojektowana z myślą o odpowiednich certyfikatach kolejowych, co czyni ją idealnym rozwiązaniem dla zastosowań przytorowych.

Certyfikowana jakość – zewnętrzna szafka modułowa

Design Verification Testing_Horizontal.webp

IEC 61969-3 i EN 50125-3

Ochrona przed warunkami środowiskowymi

EN 50125-3

Wstrząsy i wibracje (1–3 m od szyny)

EN 60529

Ochrona przed wnikaniem do IP55

IEC 61587-2 i IEC 61969-3

Odporność na trzęsienia ziemi do sejsmicznej strefy Bellcore 4

EN 50125-1/-3

Odporność na wiatr (180 km/h)

EN 1627 oraz EN 1630

Ochrona przed wandalizmem

IEC 61969-2

Wymiary koordynacyjne

IEC 60068-2-75, IEC 62262 i IK 10

Badanie udarowe

Imponujące pod każdym względem

outdoor modular cabinet

Nowo zaprojektowana szafka modułowa do zastosowań zewnętrznych nie tylko posiada odpowiednie certyfikaty kolejowe, ale oferuje również dodatkowe korzyści funkcjonalne:

  • Opcje zarządzania termicznego: konstrukcja z podwójną ścianką z bezpośrednim aktywnym chłodzeniem wentylatorem ze sterowaniem PWM oraz termostatem lub z chłodzeniem przez klimatyzator
  • Wytrzymała, odporna na korozję i solidna konstrukcja aluminiowa ze zintegrowanymi blokami narożnymi zapewniającymi integralność strukturalną
  • Nowo zaprojektowane okładziny, zawiasy i zamki zapewniają lepszą ochronę przed wandalizmem
  • Elastyczne wymiary i szeroka gama akcesoriów, a także kompatybilność z akcesoriami do szafek 19"
  • Dostęp do szafki ze wszystkich stron dla łatwej konserwacji
Przeglądaj produkty

Portfolio produktów – solidne, funkcjonalne i certyfikowane

outdoor unibody, outdoor electronics cabinets

Unibody

  • Wewnętrzna obudowa ze zdejmowaną okładziną zewnętrzną
  • Aluminiowa konstrukcja
  • Szafka zewnętrzna pośredniej klasy
  • Montaż ścienny lub na słupie
  • Dostęp z przodu
  • Podwójne ścianki z aluminium
  • Chłodzenie przez naturalną konwekcję, wentylator lub wymiennik ciepła
Więcej informacji
Outdoor Modular, outdoor electronics cabinets

Modułowe

  • Specjalny certyfikat do zastosowań kolejowych
  • Aluminiowa rama profilowa
  • Zdejmowana podwójna okładzina
  • Elastyczność pod względem konstrukcji i wymiarów
  • Spełnia wysokie wymagania w zakresie zarządzania ciepłem
  • Dostępność z każdej strony
Więcej informacji
outdoor comline, outdoor electronics cabinets

Comline

  • Do różnych zastosowań w przemyśle, transporcie i komunikacji
  • Lekka aluminiowa obudowa
  • Szafka z pojedynczą ścianką
  • Dostęp z przodu i z tyłu
Więcej informacji

Narzędzia projektowe i usługi

Outdoor Electronics Cabinet Configurator

Konfigurator szafki zewnętrznej

Konfigurator online, który pomaga w znalezieniu odpowiedniego rozwiązania szafki zewnętrznej.

Rozpoczęcie projektowania

Raporty z testów

Testujemy nasze produkty w ekstremalnych warunkach środowiskowych, takich jak wysokie różnice temperatur lub wibracje.

Więcej informacji

Usługi

Dowiedz się więcej o tym, w jaki sposób możemy pomóc Ci szybciej wprowadzać produkty na rynek i dłużej utrzymywać je w sprawności.

Więcej informacji

Analizy przypadku i projekty referencyjne

Enclosures for train station security

Systemy bezpieczeństwa i informacji pasażerskiej na dworcach kolejowych

Wdrożenie najnowocześniejszego systemu informacji i bezpieczeństwa stacji kolejowej (SISS)

Więcej informacji
railway trackside, railway system

Zapewnienie autonomicznej eksploatacji pociągu

Umożliwienie działania pociągu bez maszynisty nawet w ekstremalnych warunkach temperaturowych

Więcej informacji
rail infrastructure

Wykrywanie uszkodzeń bieżnika kół

Skrócenie czasu konserwacji mechaniki i elektroniki w pojazdach szynowych dzięki konserwacji predykcyjnej.

Więcej informacji

Pomocne zasoby

Rail-Snippet-SSH-Outdoor-EN_324x200.png

Ulotka

Szafka modułowa do zastosowań zewnętrznych

Pobierz
Rail-Snippet-BRO-Rail-Technology-EN-39601922.png

Broszura

Opis technologii dla kolei

Pobierz

SPRAWDŹ PEŁNE PORTFOLIO PRODUKTÓW DLA KOLEI

Railway Solutions

Rozwiązania dla kolei

Informacje ogólne

Dowiedz się więcej
TRACKSIDE SHELTER

Osłona przytorowa

Zastosowania

Dowiedz się więcej
On Board Rolling Stock

Systemy pokładowe i do taboru kolejowego

Zastosowania

Dowiedz się więcej
Technical Room

Pomieszczenie techniczne

Zastosowania

Dowiedz się więcej
AdobeStock_93955082.png

Tunel kolejowy

Zastosowania

Dowiedz się więcej

KONTAKT I DYSTRYBUCJA

Kontakt

Nie wiesz, gdzie zacząć?

Jeśli chcesz z nami pracować, napisz do nas. Czekamy na wiadomość.

Kontakt

Gdzie kupić

Chcesz znaleźć nasze produkty w swojej okolicy?

Skorzystaj z lokalizatora biur sprzedaży na całym świecie, aby szybko znaleźć biuro nVent SCHROFF w swojej okolicy.

Lokalizator sprzedaży