Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

PDU z funkcją zatrzymania awaryjnego

PDU z funkcją zatrzymania awaryjnego
Select FiltersZamknij
Filtruj wg
Zastosowane filtry: 1
Usuń filtry
ZwińRozwiń
  • Typ produktu
Filtr1

Zastosowane filtry: 1

Produkty | 5 Wyników (12 artykuły)

Rack Safety Plus, Power Distribution Unit with Emergency Stop function

Rack Safety Plus, 3 U, 208 / 240 V AC

Skrzynka rozdzielcza zasilania jest przeznaczona do zasilania sieciowego AC i 24 V DC urządzeń elektrycznych lub elektronicznych jako centralny wyłącznik zasilania z funkcją zatrzymania awaryjnego.
Rack Safety Plus, Power Distribution Unit with Emergency Stop function

Rack Safety Plus, 3 U, 120 V AC

Skrzynka rozdzielcza zasilania jest przeznaczona do zasilania sieciowego AC i 24 V DC urządzeń elektrycznych lub elektronicznych jako centralny wyłącznik zasilania z funkcją zatrzymania awaryjnego.
Rack Safety Plus, Power Distribution Unit with Emergency Stop function

Rack Safety Plus, 3 U, 230 / 400 V AC

Skrzynka rozdzielcza zasilania jest przeznaczona do zasilania sieciowego AC i 24 V DC urządzeń elektrycznych lub elektronicznych jako centralny wyłącznik zasilania z funkcją zatrzymania awaryjnego.
21270063_front

Rack Safety Plus, 4 U, 230 / 400 V AC, 63 A.

Skrzynka rozdzielcza zasilania jest przeznaczona do zasilania sieciowego AC i 24 V DC urządzeń elektrycznych lub elektronicznych jako centralny wyłącznik zasilania z funkcją zatrzymania awaryjnego.
21270-032_front

Rack Safety Plus, 3 U, 230 / 400 V AC, 32 A.

Skrzynka rozdzielcza zasilania jest przeznaczona do zasilania sieciowego AC i 24 V DC urządzeń elektrycznych lub elektronicznych jako centralny wyłącznik zasilania z funkcją zatrzymania awaryjnego.