Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Obudowa i kontroler PXI Express

Obudowa i kontroler PXI Express

Dostosowane do indywidualnych potrzeb obudowy PXIe dla Twoich unikalnych zastosowań testowych

Firma nVent SCHROFF oferuje szeroką gamę standardowych i niestandardowych systemów i sterowników PXIe do zastosowań testowych i pomiarowych. Choć oferujemy szeroką gamę standardowych rozwiązań, zdajemy sobie sprawę, że wymagania każdego klienta są wyjątkowe.

Dlatego naszą prawdziwą wartością jest możliwość modyfikowania i dostosowywania zarówno obudowy PXIe, jak i sterowników do konkretnych potrzeb. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz modyfikacji istniejącego produktu, czy też kompletnego rozwiązania dostosowanego do indywidualnych potrzeb — mamy wiedzę i doświadczenie, aby dostarczyć rozwiązanie, które dokładnie odpowiada Twoim potrzebom.

Nasz doświadczony zespół inżynierów ściśle współpracuje z klientem, aby zapewnić, że dostosowane rozwiązanie spełnią jego dokładne wymagania. Z kolei nasz rygorystyczny proces testowania i walidacji sprawia, że rozwiązanie spełnia najwyższe standardy jakości. Dowiedz się, w jaki sposób firma nVent SCHROFF może pomóc Ci osiągnąć cele testowe już dziś.

Regulacja mechaniczna

  • W oparciu o obudowę karty i możliwość regulacji obudowy
  • Oznaczenia i wygląd dostosowany do klienta
  • Unikalne funkcje montażowe lub środowiskowe

Skalowalne rozwiązanie do chłodzenia

  • Zwiększanie liczby wentylatorów i ich mocy w miarę wzrostu liczby gniazd
  • Możliwość wyboru i kontrolowania kierunku przepływu powietrza

Skalowalne rozwiązanie zasilania

  • Moduły zasilające dla różnej liczby gniazd i zapotrzebowania na moc
  • Miejsce na montaż zasilaczy jest skalowane w zależności od rozmiaru systemu

Modułowa płyta montażowa

  • Przeniesienie podzespołów aktywnych na modułowe panele mezzanine
  • Możliwość mieszania i dopasowywania modułów funkcyjnych
  • Konstrukcje płyt montażowych można łatwo modyfikować, ponieważ są to tylko pasywne połączenia międzysystemowe

Bezpłatna ocena obudowy

Zamów bezpłatną obudowę testową teraz — czas realizacji 2–3 tygodni

Jeśli chcesz przetestować naszą obudowę przez kilka tygodni jako dowód słuszności koncepcji i w celu walidacji, skontaktuj się z nami, aby omówić szczegóły. W przypadku obu naszych rozwiązań w zakresie obudów można dokonywać następujących regulacji modułowych.

PXIe, PXI, PXI Express System

Odkryj niestandardowe rozwiązania PXIe z obudową i kontrolerem systemu nVent SCHROFF

nVent SCHROFF oferuje szeroką gamę rozwiązań PXIe do zastosowań testowych i pomiarowych. Nasze główne zalety to obudowa PXIe i kontroler systemowy, które można dostosować do konkretnych wymagań w oparciu o naszą standardową ofertę produktów. Obudowa PXIe jest wyposażona w ekranowanie EMC zgodnie z normą EN 61326-1 klasa B, dzięki czemu spełnia nawet najbardziej rygorystyczne wymagania.


Kontroler systemowy PXIe to najmniejszy kontroler na rynku o szerokości zaledwie 4 HP. Korzystając z modułów COM Express, oferujemy wiele opcji procesorów do wyboru, umożliwiając szybką adaptację do najnowszych i najbardziej wydajnych procesorów na rynku.


W nVent SCHROFF jesteśmy zobowiązani do zapewnienia wyjątkowej obsługi i wsparcia. Klienci są bezpośrednio połączeni z naszymi inżynierami i ekspertami, co pozwala na szybką i skuteczną komunikację oraz rozwiązywanie problemów.


Oprócz obudowy i kontrolera systemowego PXIe oferujemy również większość infrastruktury do zastosowań T&M, takich jak stojaki, panele przednie, szafy serwerowe i jednostki dystrybucji energii. Koncentrując się na dostosowywaniu i kompleksowej ofercie produktów, firma nVent SCHROFF jest idealnym partnerem w zakresie testowania i pomiarów.

Omówienie obudowy PXIe

ModelNr częściLiczba gniazdGniazdo systemowe PXI ExpressGniazda hybrydoweGniazda urządzeń peryferyjnych PCIe 2. generacjiGniazda urządzeń peryferyjnych PCIe 3. generacjiGniazdo synchronizacji systemuMaksymalna przepustowość systemuMaksymalna przepustowość gniazda „gniazdo-gniazdo"Typ gniazda systemowegoDostęp do zewnętrznego wyzwalaczaTyp zasilaczaWydajność chłodzenia gniazda „wzrost temperatury przy 15 K"
8 gniazd PXIe / PCIe 2. generacji
14579-0338174 × 13 × 4-12,5 GB/s4 GB/s i 0,5 GB/sCztery złącza (3 × 4 / 1 × 1)Przód (na zamówienie)Zintegrowane50 W
8 gniazd PXIe / PCIe 3. generacji
14579-030817-7 × 4-16 GB/s4 GB/sCztery złącza (4 × 4)Przód (na zamówienie)Zintegrowane50 W
18 gniazd PXIe / PCIe 2. generacji
14579-0431811617 × 1-12 GB/s0,5 GB/sCztery złącza (4 × 1)Przód (na zamówienie)Zintegrowane50 W
18 gniazd PXIe / PCIe 2. i 3. generacji
14579-044181167 × 110 × 419 GB/s4 GB/s i 0,5 GB/sCztery złącza (2 × 4 / 2 × 1)Przód (na zamówienie)Zintegrowane50 W
18 gniazd PXIe / PCIe 3. generacji
14579-04018116-17 × 4116 GB/s4 GB/sCztery złącza (4 × 4)Przód (na zamówienie)Zintegrowane50 W
18 gniazd PXIe / PCIe 3. generacji (NOWOŚĆ)
14579-04218116-17 × 8124 GB/s8 GB/sDwa złącza (8+16)PrzódZ tyłu, z możliwością podłączenia80 W

PXIe — szczegóły produktu

systemy wbudowane, PXIe, PXI, PXI Express SystemObudowa z 8 gniazdami PXIe, 14579-030, PCIe 3. generacji

  • 1 × szczelina systemowa 16 HP i 7 gniazd w pełni hybrydowych urządzeń peryferyjnych
  • Bardzo wydajne przełączanie PCIe 3. generacji z domyślnym gniazdem systemowym 4 łącza (4 × 4)
  • Wydajny układ chłodzenia z niskim poziomem hałasu wentylatora i regulacją prędkości obrotowej wentylatora
  • Wydajność chłodzenia: 50 W na gniazdo przy wzroście temperatury 15K
  • Duża przepustowość danych (maks. 16 GB/s system i 4 GB/s gniazdo-gniazdo)
  • Zewnętrzne wejścia/wyjścia zegara 10 MHz na tylnym panelu
  • Znak CE
  • Klasa EMC B
Przeglądaj produkty

PXIe, PXI, obudowa PXI, PXI Express system

Obudowa z 18 gniazdami PXIe, 14579-040, PCIe 3. generacji

  • 1 × szczelina systemowa 16 HP i 17 gniazd w pełni hybrydowych urządzeń peryferyjnych
  • Bardzo wydajne przełączanie PCIe 3. generacji z domyślnym gniazdem systemowym 4 łącza (4 × 4)
  • Wydajny układ chłodzenia z niskim poziomem hałasu wentylatora i regulacją prędkości obrotowej wentylatora
  • Wydajność chłodzenia: 50 W na gniazdo przy wzroście temperatury 15K
  • Duża przepustowość danych (maks. 16 GB/s system i 4 GB/s gniazdo-gniazdo)
  • Zewnętrzne wejścia/wyjścia zegara 10 MHz na tylnym panelu
  • Znak CE
  • Klasa EMC B
Przeglądaj produkty

PXIe, system PXI Express, system wbudowany

NOWOŚĆ: Obudowa z 18 gniazdami PXIe, 14579-042, PCIe 3. generacji

  • 1 × szczelina systemowa 16 HP i 17 gniazd w pełni hybrydowych urządzeń peryferyjnych
  • 1 × szczelina systemowa 16 HP i 17 gniazd w pełni hybrydowych urządzeń peryferyjnych
  • Bardzo wydajne przełączanie PCIe 3. generacji z domyślnym gniazdem systemowym 4 łącza (4 × 4)
  • Wydajny układ chłodzenia z niskim poziomem hałasu wentylatora i regulacją prędkości obrotowej wentylatora
  • Wydajność chłodzenia: 50 W na gniazdo przy wzroście temperatury 15K
  • Duża przepustowość danych (maks. 16 GB/s system i 4 GB/s gniazdo-gniazdo)
  • Zewnętrzne wejścia/wyjścia zegara 10 MHz na tylnym panelu
  • Znak CE
  • Klasa EMC B
Przeglądaj produkty

NOWOŚĆ

Obudowa z 8 gniazdami PXIe, 14579-033, PCIe 2. i 3. generacji

  • 1 × szczelina systemowa 16 HP i 7 gniazd w pełni hybrydowych urządzeń peryferyjnych
  • Przełączanie PCIe 2. i 3. generacji z domyślną szczeliną systemową z czterema łączami (3 × 4 3. generacji i 1 × 1 2. generacji)
  • Wydajny układ chłodzenia z niskim poziomem hałasu wentylatora i regulacją prędkości obrotowej wentylatora
  • Wydajność chłodzenia: 50 W na gniazdo przy wzroście temperatury 15 K
  • Zewnętrzne wejścia/wyjścia zegara 10 MHz na tylnym panelu
  • Znak CE
  • EN 61326-1 EMC klasa B (FCC)
Przeglądaj produkty

NOWOŚĆ

Obudowa z 18 gniazdami PXIe, 14579-043, PCIe 2. generacji

  • 1 × szczelina systemowa 16 HP i 17 gniazd w pełni hybrydowych urządzeń peryferyjnych
  • Przełączanie PCIe 2. generacji z domyślną szczeliną systemową z czterema łączami (4 × 1)
  • Wydajny układ chłodzenia z niskim poziomem hałasu wentylatora i regulacją prędkości obrotowej wentylatora
  • Wydajność chłodzenia: 50 W na gniazdo przy wzroście temperatury 15 K
  • Zewnętrzne wejścia/wyjścia zegara 10 MHz na tylnym panelu
  • Znak CE
  • EN 61326-1 EMC klasa B (FCC)
Przeglądaj produkty

NOWOŚĆ

Obudowa z 18 gniazdami PXIe, 14579-044, PCIe 2. i 3. generacji

  • 1 × szczelina systemowa 16 HP i 17 gniazd w pełni hybrydowych urządzeń peryferyjnych
  • Przełączanie PCIe 2. i 3. generacji z domyślną szczeliną systemową z czterema łączami (2 × 4 3. generacji i 2 × 1 2. generacji)
  • Wydajny układ chłodzenia z niskim poziomem hałasu wentylatora i regulacją prędkości obrotowej wentylatora
  • Wydajność chłodzenia: 50 W na gniazdo przy wzroście temperatury 15 K
  • Zewnętrzne wejścia/wyjścia zegara 10 MHz na tylnym panelu
  • Znak CE
  • EN 61326-1 EMC klasa B (FCC)
Przeglądaj produkty

NOWOŚĆ

Obudowa z 8 gniazdami PXIe, 14579-033, PCIe 2. i 3. generacji

  • 1 × szczelina systemowa 16 HP i 7 gniazd w pełni hybrydowych urządzeń peryferyjnych
  • Przełączanie PCIe 2. i 3. generacji z domyślną szczeliną systemową z czterema łączami (3 × 4 3. generacji i 1 × 1 2. generacji)
  • Wydajny układ chłodzenia z niskim poziomem hałasu wentylatora i regulacją prędkości obrotowej wentylatora
  • Wydajność chłodzenia: 50 W na gniazdo przy wzroście temperatury 15 K
  • Zewnętrzne wejścia/wyjścia zegara 10 MHz na tylnym panelu
  • Znak CE
  • EN 61326-1 EMC klasa B (FCC)
Przeglądaj produkty

NOWOŚĆ

Obudowa z 18 gniazdami PXIe, 14579-043, PCIe 2. generacji

  • 1 × szczelina systemowa 16 HP i 17 gniazd w pełni hybrydowych urządzeń peryferyjnych
  • Przełączanie PCIe 2. generacji z domyślną szczeliną systemową z czterema łączami (4 × 1)
  • Wydajny układ chłodzenia z niskim poziomem hałasu wentylatora i regulacją prędkości obrotowej wentylatora
  • Wydajność chłodzenia: 50 W na gniazdo przy wzroście temperatury 15 K
  • Zewnętrzne wejścia/wyjścia zegara 10 MHz na tylnym panelu
  • Znak CE
  • EN 61326-1 EMC klasa B (FCC)
Przeglądaj produkty

NOWOŚĆ

Obudowa z 18 gniazdami PXIe, 14579-044, PCIe 2. i 3. generacji

  • 1 × szczelina systemowa 16 HP i 17 gniazd w pełni hybrydowych urządzeń peryferyjnych
  • Przełączanie PCIe 2. i 3. generacji z domyślną szczeliną systemową z czterema łączami (2 × 4 3. generacji i 2 × 1 2. generacji)
  • Wydajny układ chłodzenia z niskim poziomem hałasu wentylatora i regulacją prędkości obrotowej wentylatora
  • Wydajność chłodzenia: 50 W na gniazdo przy wzroście temperatury 15 K
  • Zewnętrzne wejścia/wyjścia zegara 10 MHz na tylnym panelu
  • Znak CE
  • EN 61326-1 EMC klasa B (FCC)
Przeglądaj produkty

Przegląd kontrolera systemowego PXIe

Numer pozycji

Procesor

Pamięć RAM

Dysk twardy

USB

Interfejs graficzny

Ethernet

Przepustowość PCIe

Generowanie PCIe

21265-120

i3-1115G4E

16 GB pamięci RAM DDR4

512 GB pamięci NVMe

3 × USB 3.1 2. generacji

1 × DP 1.2

2 × 10/100/1000BASE-T RJ45

14 GB/s

GEN4

21265-124

i5-1145G7E

32 GB pamięci RAM DDR4

1 TB pamięci NVMe

3 × USB 3.1 2. generacji

1 × DP 1.2

2 × 10/100/1000BASE-T RJ45

14 GB/s

GEN4

21265-170

W-11555MLE

32 GB pamięci RAM DDR4

1 TB SATA3

2 × USB 3.1 2. generacji

1 × DP 1.2

2 × 10GBASE-T RJ45

28 GB/s

GEN4

Systemy wbudowane, PXIe, PXI Express System, PXI Express Controller

Kontroler PXI Express

  • Wbudowany kontroler PXIe 3U, 4HP
  • Specyfikacja sprzętowa PXI-5 (PXI Express) Zgodność z Rev.2.0
  • Maksymalna przepustowość systemu 28 GB/s z procesorem Xeon
  • Zintegrowana pamięć masowa M.2 NVMe PCIe 3. generacji
  • 7., 8. lub 11. generacji procesor Intel Core i Xeon z funkcją Hyper-Threading
  • Konfigurowalny system BIOS
Pobierz instrukcję obsługi

Systemy wbudowane, PXIe, PXI Express System, komputer na module

Oprogramowanie sprzętowe i oprogramowanie aplikacji

Narzędzia programowe można pobrać ze strony produktu każdej obudowy.

  • Otwarta platforma sterowników po wydaniu (1. kwartał/2023) obsługująca sterowniki / karty innych firm
  • Bezpośredni dostęp i nieokreślone co do dostawcy zarządzanie obudową/wyzwalaczem przez SMBus
  • Możliwość dostosowania / zmiany oznaczeń
  • Pełna obsługa sterowników i oprogramowania
  • Sterowniki systemu Windows z narzędziem konfiguracyjnym Schroff
    • Biblioteka DLL obudowy
      • Biblioteka DLL modułu systemowego
  • Program systemy Windows / narzędzie do monitorowania
    • Monitor systemu PXIe
  • Pliki inicjalizacji pakietów oprogramowania T&M
    • Plik .ini obudowy
  • Oprogramowanie sprzętowe zainstalowane w obudowie PXIe
    • Oprogramowanie sprzętowe CMM
    • Plik EEPROM

Skrócenie czasu rozwoju o 60% dzięki rozwiązaniom modułowym

nVent SCHROFF oferuje innowacyjne modułowe podejście systemowe, które pozwala na szybkie i ekonomiczne wdrożenie indywidualnego systemu PXI Express.

  • Modułowa konstrukcja standardowych podzespołów
  • Konfigurowalna architektura systemu
  • Standardowe przesyłanie danych PCIe 3. generacji
  • Zwiększona wydajność termiczna (> 50 W/gniazdo)

embedded systems, computer on module, PIXe, COM Express

PXI Express Benefits: Faster time to market

Skrócenie czasu wprowadzania produktów na rynek

Mechanika, zasilacz, wydajność chłodzenia, ścieżka przepływu powietrza lub konfiguracja gniazda mogą być łatwo dostosowane do konkretnych wymagań.

PXI Express Benefits Icon: No design errors

Niższe ryzyko błędów w projekcie i związanych z przeprojektowaniem

Bloki konstrukcyjne, takie jak przełączniki, mostki, moduły zegara są opracowywane, testowane i będą wykorzystywane w każdym niestandardowym projekcie

PXI Express Benefits Icon: Custom branding

Zróżnicowany wygląd

Projekt, kolorystyka i logo dopasowane do tożsamości korporacyjnej i wyróżniające się na tle konkurencji

Firma nVent SCHROFF współpracuje z klientem w celu stworzenia niestandardowego rozwiązania obudowy PXIe

Firma nVent SCHROFF niedawno współpracowała z klientem w celu opracowania dostosowanego do jego specyficznych potrzeb i wymagań rozwiązania obudowy PXIe.

PXI, PXIe, PXI Express, embedded systems, computer on module, COM Express

Analiza przypadku: Przyrządy VX

„System mógł mieć tylko 2 U wysokości i musiał zawierać 12 gniazd”.

Przeczytaj całą historię

PXI, PXIe, PXI Express, embedded systems, computer on module, COM Express

Analiza przypadku: Pickering Interfaces

„Kluczowe znaczenie ma efektywne chłodzenie systemu PXI/PXIe. Kiedy chłodzenie nie ogranicza możliwości testowania, inżynierowie mogą być bardziej odważni w swoich projektach”.

Przeczytaj całą historię

KONFIGURACJA SPERSONALIZOWANEGO ROZWIĄZANIA

Konfiguracja obudowy nVent SCHROFF z płytą montażową, mechaniką, chłodzeniem i złączami interfejsu.

Często zadawane pytania

Dlaczego warto wybrać PXI Express?

Rynek PXI Express będzie nadal rósł ze względu na potrzeby szybkich zastosowań cyfrowych, takich jak streaming wideo, wizyjne systemy maszynowe i półprzewodnikowe ATE. Możliwości PXI Express pozwalają na tworzenie wysokokanałowych systemów wysokoczęstotliwościowych, które są trudne do wdrożenia w PXI.

Jakie są ograniczenia PXI Express?

Otwarte systemy standardowe, takie jak PXI Express, mają swoje zalety w gwarantowanej współpracy z wieloma dostawcami, ale mogą ograniczyć elastyczność konstrukcji obudowy. Jednakże dzięki rozwiązaniom modułowym i blokom konstrukcyjnym nadal możesz tworzyć własne rozwiązania niestandardowe, jednocześnie korzystając z zalet otwartego standardu.

Jakich typów procesorów używasz w sterowniku?

W związku z tym, że procesor jest również komponentem modułowym, możemy łatwo wdrożyć sterownik między:

Intel® Celeron® 3965U (2 x 2,2 GHz, 2 MB pamięci podręcznej, 15 W)
Intel® Core™ i3-7100U (2 x 2,4 GHz, 3 MB pamięci podręcznej, 15 W)
Intel® Core™ i5-7300U (2 x 2,6 GHz, 3 MB pamięci podręcznej, 15 W)
Intel® Core™ i7-7600U (2 x 2,8 GHz, 4 MB pamięci podręcznej, 15 W)
Intel® Celeron® 4305UE (2 x 2,0 GHz, 2 MB pamięci podręcznej, 15 W)
Intel® Core™ i3-8145UE (2 x 2,2 GHz, 4 MB pamięci podręcznej, 15 W)
Intel® Core™ i5-8365UE (4 x 1,6 GHz, 6 MB pamięci podręcznej, 15 W)
Intel® Core™ i7-8665UE (4 x 1,7 GHz, 8 MB pamięci podręcznej, 15 W)
Intel® Core™ i3-1115GRE (2 x 2,2 GHz, 6 MB pamięci podręcznej, 15 W)
Intel® Core™ i5-1145GRE (4 x 1,5 GHz, 8 MB pamięci podręcznej, 15 W)
Intel® Core™ i7-1185GRE (4 x 1,8 GHz, 12 MB pamięci podręcznej, 15 W)
Intel® Core™ i3-1115G4E (2 x 2,2 GHz, 6 MB pamięci podręcznej, 15 W)
Intel® Core™ i5-1145G7E (4 x 1,5 GHz, 8 MB pamięci podręcznej, 15 W)
Intel® Core™ i7-1185G7E (4 x 1,8 GHz, 12 MB pamięci podręcznej, 15 W)

Jak dostosować konstrukcję obudowy PXI Express?

Typowe modyfikacje zaczynają się od kolorów i nadruków, a kończą się na dostosowanych projektach zgodnych z Twoimi potrzebami. Te ostatnie zazwyczaj wymagają minimalnych ilości zamówień wynoszących około 100 obudów rocznie w całym okresie realizacji projektu.

Czy mogę zamienić narożniki z 19-calowymi wspornikami montażowymi na zwykłe?

Dzięki obudowom serii Ratiopac Pro firmy nVent SCHROFF dostępne są cztery opcje „narożników”.
• Paski pokrywy
• Uchwyty przednie
• 19-calowe wsporniki montażowe
• 19-calowe wsporniki montażowe z uchwytami przednimi

W przypadku rysunków prosimy zapoznać się z naszym katalogiem.

Jak wymontować nóżki uchylne bez demontażu innych części obudowy?

Jest to zazwyczaj możliwe w przypadku większości naszych obudów, zapytaj o konkretny typ obudowy. Dowiedz się, jak to zrobić w instrukcji obsługi.

Ile mocy można zainstalować w obudowie PXI Express?

Zazwyczaj nasza obudowa PXI Express jest zaprojektowana do rozpraszania energii do 50 W na każde gniazdo

System musi pracować w zapylonym obszarze. Czy istnieje możliwość wbudowania łatwego do wymiany filtra powietrza?

Tak, mamy na to niestandardowe rozwiązanie. Prosimy o kontakt z nami w sprawie tej kwestii.

Jak skonfigurować system lub jak uzyskać dostęp do danych systemowych?

Narzędzia programowe są dostępne dla naszych klientów na naszej stronie internetowej do konfiguracji systemu i dostępu do danych.
Oprogramowanie Tool 18 Slot Chassis: /schroff/products/enc14579-040
Oprogramowanie Tool 8 Slot Chassis: /schroff/products/enc14579-030

Czy mogę regulować prędkość wentylatora w systemie PXIe lub czy wentylatory są sterowane autonomicznie?

Prędkość wentylatora jest sterowana autonomicznie. Istnieje jednak również możliwość samodzielnego określenia prędkości wentylatora za pomocą poleceń I2C. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą instrukcją obsługi.

Czy mogę obsługiwać system PXIe z poziomu Ubuntu lub innych wersji Linuksa?

Sterownik nVent SCHROFF PXIe jest kompatybilnym komputerem x86 i może być obsługiwany z poziomu Ubuntu. Przełączniki PCIe i mostki PCIe-PCI w obudowie są rozpoznawane przez system Ubuntu, a moduł zarządzania obudową (CMM) w obudowie może działać niezależnie (Uwaga: podstawowe funkcje obudowy są dostępne bez konieczności konfiguracji). Aby uzyskać dostęp do funkcji obudowy (sterowanie wentylatorem, ustawienia mostka wyzwalającego, zarządzanie płytą zegarową), należy zintegrować interfejs API dla systemu Linux.

Zasoby

Ulotka dotycząca produktu

Przegląd oferty produktów nVent SCHROFF PXI Express

Pobierz

Opracowanie techniczne

Dowiedz się więcej o naszej modułowej konstrukcji obudowy i płycie montażowej

Pobierz