Skip to main content
Wybierz kraj / język
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Drukuj
PXI, PXIe, PXI Express, embedded systems, computer on module, COM Express

System PXI Express jako standardowy system testowy

Rozwiązanie jest używane jako standardowy system do testowania sygnału wysokiego napięcia i wdrażane w różnych zastosowaniach końcowych, w tym w motoryzacji, komunikacji, nauce, wojsku / lotnictwie i elektronice użytkowej.

Wyzwanie

Wymagania techniczne zostały w dużej mierze określone przez klienta i musiały zostać odpowiednio wdrożone. Celem było zapewnienie użytkownikowi końcowemu najwyższego stopnia elastyczności podczas konfigurowania jego systemu testowego z przyrządami PXI i PXI Express. System mógł mieć tylko 2 U wysokości i musiał zawierać 12 gniazd. Powinien obsługiwać systemy PXI Express 3. generacji, ale także być wstecznie kompatybilny ze starszym standardem PXI.

PXCe4012-12-Slot-PXIe-Chassis-3D.png

Rozwiązanie

Aby mieć jak najwięcej wolnych gniazd na karty pomiarowe, w tym systemie zastosowano wąski kontroler systemowy PXI Express. Opracowany we własnym zakresie, ma wymiary 3 U i 4 HP oraz zintegrowany moduł COM Type 6. Aby zapewnić kompatybilność wsteczną, większość gniazd to gniazda hybrydowe. Obudowa jest w pełni zintegrowana z systemem zarządzania obudową, pasywną płytą montażową i mechaniką. Poszczególne podzespoły są częścią naszej oferty, dlatego system może być produkowany bez znacznych wysiłków rozwojowych.

PXCe4012-12-Slot-PXIe-Chassis.jpg
LokalizacjaNiemcy
BranżaTesty i pomiary
ZastosowanieStandardowy układ testowy
TechnologiaPXI Express
Zakres produktów / KlientVX Instruments GmbH
Data/ramy czasowe2019 / 2020
Zakres kontraktuWeryfikacja zakończona

Pobierz analizę przypadku