PropacPRO Kompletny futerał biurkowy, ekranowany
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
PropacPRO Kompletny futerał biurkowy, ekranowany
nVent SCHROFF PropacPRO CASE zapewnia ochronę elektroniki dla 19-calowych zespołów, takich jak moduły wtykowe i europłyty. Aluminiowe ramy odlewane ciśnieniowo i profile boczne gwarantują solidne rozwiązanie. Obudowa jest standardowo wyposażona w ekranowanie EMC.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Obudowa biurkowa, wstępnie skonfigurowana zgodnie z normą IEC 60297-3-101 dla komponentów 19"
- Ekranowany
- Otwory wentylacyjne w płycie podstawy
- Panel tylny z otworami odpowietrzającymi
- IP 20 zgodnie z IEC 60529
- Zgodność z normą DIN EN 62368-1
Specyfikacje
Obciążenie statyczne
25kg
Typ produktu
Obudowa
Typ
Obudowa podzespołów 19"
Rodzina produktów
PropacPRO
Ekranowanie EMC
Tak
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
Raport z testu
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.