Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Drukuj
Autonomous self-driving electric car showing Lidar and Safety sensors use, 3d rendering.

Uniwersalny system testowy

Uniwersalny system testowy do testowania wytrzymałościowego różnych elementów elektrycznych, takich jak systemy kamer i radarów, do przemysłu motoryzacyjnego.

Wyzwanie

Na potrzeby dostosowanych urządzeń elektronicznych i w celu spełnienia unikalnych wymagań klienta wymagane było kompletne rozwiązanie systemowe. Systemy miały służyć jako stanowisko testowe i musiały być zaprojektowane jako przenośne i zestawiane obudowy stołowe lub jako stelaże podrzędne, które można było zamontować w 19-calowym stelażu. Stanowisko testowe zawiera również system, który powinien działać wyłącznie jako system zasilania innych elementów testowych oraz jako jednostka sterująca dla zintegrowanego ekranu i klawiatury. Sprzęt w każdym gnieździe testowym musiał umożliwiać niezależną konfigurację z modułami sprzętowymi wielokrotnego użytku. Ponadto klient poszukiwał dostawcy kompletnych rozwiązań zdolnego do zamontowania i przetestowania tego złożonego systemu.

Continental-Case-Study-Chassis-Inside.jpg

Rozwiązanie

Aby spełnić wymagania klienta, wybrano bardzo wytrzymałą obudowę nVent SCHROFF 19“ Comptec, ponieważ zapewnia możliwość przechowywania 19-calowej kasety w obudowie o tym samym rozmiarze, a zatem jest niezwykle elastyczna. Kaseta składa się z dwóch sekcji. Jedna sekcja to 19-calowy kaseta z płytą montażową, która mieści niestandardowe gniazda testowe. Druga część to same gniazda testowe, które zawierają poszczególne wymienne moduły wielokrotnego użytku. Wybrano aktywne rozwiązanie chłodzenia z wydajnymi wentylatorami zainstalowanymi w każdym gnieździe testowym, aby chronić wrażliwą elektronikę przed przegrzaniem. Wymagania dotyczące montażu i złożonej procedury testowej można było również wdrożyć dzięki własnej wiedzy specjalistycznej.

Missing media item.