Przegrody powietrzne
Filtruj wg
Zastosowane filtry:
1
Usuń filtry
- Typ produktu
- Rodzina produktów
- Typ
- Współpracuje z
- Wysokość stojaka
- Montaż
- Ekranowanie EMC
- Szerokość stojaka
- Głębokość
- Materiał
- Wykończenie z przodu
- Wykończenie z tyłu
- Wysokość
- Szerokość
- Zgodność z
Zastosowane filtry: 1
Produkty | 10 Wyników (29 artykuły)

Przegroda powietrzna dla modułów napełniania AMC
Blokuje przepływ powietrza przez nieużywany otwór, blokowanie powietrza można regulować w zakresie od 60 do 80 %.

Przegroda powietrzna dla modułu napełniania AMC ECO
Blokowanie przepływu powietrza przez nieużywany otwór.

Moduł napełniania MTCA.4 z przegrodą powietrzną
Moduły wypełniające MicroTCA wypełniają nieużywane gniazda w systemach MTCA.4 i MTCA.1.

Moduł napełniania MTCA.4 bez przegrody powietrznej
Moduły wypełniające MicroTCA wypełniają nieużywane gniazda w systemach MTCA.4 i MTCA.1.

AdvancedTCA Air Deflector Panel Filler
AdvancedTCA Air Deflector Panel Filler. Blokuje powietrze w nieużywanych szczelinach.

AdvancedTCA Panel napełniania deflektora powietrza, tył
AdvancedTCA Panel napełniania deflektora powietrza, tył. Blokuje powietrze w nieużywanych szczelinach.

AdvancedTCA Air Deflector Panel Filler
Zaawansowane panele przednie TCA pokrywają puste gniazda w systemie.

Airbender, wkładka prowadnicy karty, blokada 70P.
Wkładka nVent SCHROFF Airbender zwiększa wydajność chłodzenia w systemach elektronicznych poprzez zrównoważenie przepływu powietrza, zmniejszenie hałasu wentylatora i jest łatwa w instalacji bez konieczności wymiany sprzętu.

Moduł wtykowy AirInlet, z filtrem pyłowym, tkaniną uszczelniającą EMC
Karta wlotu powietrza nVent SCHROFF zwiększa wydajność chłodzenia w układach elektronicznych nawet o 200%, tworząc dodatkową ścieżkę przepływu powietrza, zapobiegając przesuwaniu się powietrza przez szczelinę i redukując hałas wentylatora, a wszystko to jest łatwe w instalacji i wyposażone w wbudowany filtr przeciwpyłowy.

Moduł wtykowy AirInlet, z filtrem pyłowym, uszczelką EMC ze stali nierdzewnej
Karta wlotu powietrza nVent SCHROFF zwiększa wydajność chłodzenia w układach elektronicznych nawet o 200%, tworząc dodatkową ścieżkę przepływu powietrza, zapobiegając przesuwaniu się powietrza przez szczelinę i redukując hałas wentylatora, a wszystko to jest łatwe w instalacji i wyposażone w wbudowany filtr przeciwpyłowy.