Connecteurs structurels
Filtre appliqué: 1
Sous-catégories
Produits | 23 résultats (94 articles)

Câble à fixation métallique
Fixation câble-métal utilisée pour fournir un emplacement de liaison fileté pour les paratonnerres.

Tresses de masse souple
Assemblage de cavalier souple pour les applications de métallisation.

Plaque de métallisation forgée
Plaque de liaison emboutie pour les applications d'acier structurel.

Étrier liaison équipotentielle pour poutre moulée nVent ERICO PermaGround
L'étrier de liaison équipotentielle pour poutre moulée nVent ERICO PermaGround est utilisé pour établir une connexion électrique sécurisée entre un câble et un objet métallique plat.

Connecteur mise à la terre réservoir de transfo. nVent ERICO, filetage ext.
Le connecteur de mise à la terre pour réservoir de transformateur nVent ERICO PermaGround, filetage externe, est conçu pour fixer un conducteur de mise à la terre au réservoir d'un transformateur.

Plaque de métallisation
Plaque de liaison en fonte pour les applications d'acier structurel.

Métallisation de cheminée industrielle, cosse à connecteur
Assemblage de cosse et d'attache moulé pour la métallisation des conducteurs aux éléments structurels.

Connecteur mise à la terre réservoir de transfo. nVent ERICO, filetage int.
Le connecteur mise à la terre de réservoir de transfo. nVent ERICO PermaGround, filet. int., fournit une connexion pr mise à la terre du réservoir de transfo. au système de mise à la terre électrique.

Étrier de métallisation de poutre moulé deux boulons
Bride de liaison de poutre en fonte à deux boulons pour la protection contre la foudre.

Plaque de métallisation avec plaque de soudage
La plaque de liaison pré-assemblée avec plaque de soudage est utilisée pour souder à l'acier de la structure fournissante ainsi une connexion de liaison permanente.

Métallisation de cheminée industrielle, cosse à cosse
Assemblage de cosse moulé pour les éléments structurels de métallisation.

Cosses de métallisation préfabriquées
Fabriqué sur mesure selon les spécifications. Parmi les utilisations, on trouve la métallisation et la mise à la terre des chemins de câble, les mises à la terre de structures et les cavaliers d'alimentation.