Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Points de mise à la terre pour le béton

Points de mise à la terre pour le béton
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 1
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter1

Filtre appliqué: 1

Sous-catégories

Ponts de mise à la terre

Ponts de mise à la terre

Détails
Points de terre

Points de terre

Détails
Liaison de la barre d’armature

Liaison de la barre d’armature

Détails
Ensemble du point de mise à la terre

Ensemble du point de mise à la terre

Détails

Produits | 26 résultats (140 articles)

PH36390.jpg image

Pont de mise à la terre DB, un goujon

Facilite la fabrication du pont de mise à la terre à l'aide des connexions exothermiques pour fixer à un conducteur rond plein, rond toronné ou plat fait en cuivre ou en acier.
PH35315.jpg image

Kit de liaison de la barre d’armature, connexion simple

Le kit comprend une plaque de liaison de la barre d'armature, une bride de liaison de la barre d'armature et un conducteur.
PH36644.jpg image

Pont de mise à la terre DB, un goujon, un câble vers acier rond plein

Utilisés comme points de mise à la terre sur le socle à relier par un conducteur de liaison, point de test de terre sur les piliers, tout point de mise à la terre où le cuivre est susceptible d'être volé.
PH36438.jpg image

Pont de mise à la terre DB, un goujon, un câble isolé, droit

Utilisés comme points de mise à la terre sur le socle à relier par un conducteur de liaison, point de test de terre sur les piliers, tout point de mise à la terre où le cuivre est susceptible d'être volé.
PH37267.jpg image

Point de mise à la terre B162, deux goujons

Conception longue durée. Faible résistance de terre et impédance.
PH35315.jpg image

Kit de liaison de la barre d’armature, connexion double

Le kit comprend une plaque de liaison de la barre d'armature, deux brides de liaison de la barre d'armature et deux conducteurs.
PH36927.jpg image

Pont de mise à la terre DB, un goujon, un câble NYY vers ruban, angle de 45°

Utilisés comme points de mise à la terre sur le socle à relier par un conducteur de liaison, point de test de terre sur les piliers, tout point de mise à la terre où le cuivre est susceptible d'être volé.
PH36411.jpg image

Point de mise à la terre B161/B164, quatre goujons

Utilisés comme points de mise à la terre sur le socle à relier par un conducteur de liaison, point de test de terre sur les piliers, tout point de mise à la terre où le cuivre est susceptible d'être volé.
PH37039.jpg image

Plaque de liaison de la barre d’armature

Constitue des points de connexion du système de mise à la terre dans les structures en béton.
PH35778.jpg image

Ensemble du point de mise à la terre

Points de connexion appropriés pour le système de mise à la terre dans les structures en béton.
PH36425.jpg image

Pont de mise à la terre DB, un goujon, un câble NYY vers ruban, angle de 90°

Utilisés comme points de mise à la terre sur le socle à relier par un conducteur de liaison, point de test de terre sur les piliers, tout point de mise à la terre où le cuivre est susceptible d'être volé.
PH35305.jpg image

Point de mise à la terre

Plaque de mise à la terre coulée pour les équipements, les machines ou les points de mise à la terre de la structure.