Piquets de terre
nVent ERICO est l’un des principaux fabricants de piquets de terre : il fournit une gamme complète d’accessoires et de piquets de terre pour répondre aux différents types de demandes des clients. Des piquets de terre avec liaison cuivre parmi les meilleures de l’industrie aux barres de cuivre solides, aux tiges en acier inoxydable ou aux tiges galvanisées, nVent ERICO possède la solution de piquet de terre sur laquelle vous pouvez compter.
Filtre appliqué: 1
Produits | 13 résultats (289 articles)

Piquet de terre en acier inoxydable, pointu
longue durée de vie, résistance mécanique, résistance à la corrosion, galvanique, métaux dissemblables, inox 304.

Piquet de terre standard en acier cuivré
Les tiges à liaison cuivre nVent ERICO combinent la résistance de l'acier pour faciliter l'installation avec du cuivre à liaison moléculaire pour une résistance durable à la corrosion.

Piquet de terre galvanisé, pointu
mise à la terre, mise à la masse, métaux dissemblables, corrosion galvanique.

Électrode de terre chimique
Contient des sels électrolytiques naturels qui s'infiltrent dans le sol environnant afin de le conditionner et de renforcer sa conductivité.

Piquet de terre en cuivre plein, pointu
Les piquets en cuivre massif, fabriqués à partir de cuivre écroui hautement conducteur, sont parfaits pour les sols à forte résistivité ou les zones à forte teneur en sel.

Piquet de terre fileté en acier cuivré
Les tiges liées cuivre nVent ERICO combinent la résistance de l’acier pour faciliter l’installation, une liaison moléculaire cuivre et un fil enroulé pour une résistance à la corrosion durable.

Piquet de terre en acier inoxydable, sectionnel
longue durée de vie, résistance mécanique, résistance à la corrosion, galvanique, métaux dissemblables.

Mélange de sel pour électrode de terre chimique
Des paquets individuels de mélange de sel sont disponibles à la vente séparément de l'ensemble de piquets de terre chimiques.

Piquets de terre en acier cuivré avec un raccord flexible
Mise à la terre, mise à la masse, solution personnalisable.

Piquets de terre en acier cuivré avec deux raccords flexibles
Dissuasion contre le vol, mise à la terre des poteaux électriques, assemblage en usine.

Piquets de terre en acier cuivré, barre de découpe
mise à la terre, liaison cuivre, tige filetée de mise à la terre.

Kit d’électrodes de terre approprié
Installation ergonomique, kit de piquet de terre, pince de terre pour bride de conducteur, manchon d'entraînement.