Cloison lattée et plâtrée
Sous-catégories
Produits | 64 résultats (101 articles)

Plaque de protection nVent CADDY Perfect Trim
Plaques de recouvrement de protection simples et doubles pour positionnement universel de l’ornement. Protège l'intérieur de la boîte électrique pendant le processus de dégrossissage et prévient les dommages lors de l'installation de cloisons sèches.

Support à visser
Le support de pistolet à vis peut être pré-assemblé par l'entrepreneur pour permettre une productivité accrue sur le chantier.

Support de boîtier rigide télescopique
Telescoping Rigid Box Support one piece break-apart design. Accommodates up to 6-gang box in 16" stud spacing or up to 10-gang in 24" stud spacing.

Attache double sur ossature pour câble MC/AC
MC/AC Cable to Stud Clip for metal stud and beam flange, snapes into place and features stabilizer legs for "wobble-free" support.

Passe-fil à enclenchement facile avec protection antivibration
Le passe-fil facilement encliquetable avec protection antivibration s’enclenche dans le trou standard de 1-11/32" perforé sur place ou encliquetez-en deux ensemble dans un trou perforé en usine de n’importe quelle forme

Câble/conduit CS812 vers fixation à embout fileté
L'attache de câble/conduit CS812 pour ossature métallique de cloison est compatible avec conduit EMT et câble MC/AC. Elle se positionne facilement sur l'ossature et permet d'aligner le conduit avec l’alvéole défonçable du boîtier et autres attaches.

Support de boîtier réglable par l'arrière, en acier à ressort
Le support de boîtier réglable par l'arrière en acier ressort empêche les boîtiers d’être repoussés dans la cavité de l'ossature de cloison, réduisant ainsi les problèmes de coupe extérieure onéreuse.

Fixation de goujon de câble/conduit multifonction nVent CADDY
La fixation de goujon de câble/conduit multifonction nVent CADDY est une solution simplifiée et facile à utiliser pour le montage de conduits EMT et flexibles au-dessus des boîtiers électriques

Attache de câble MC/AC et câble gainé non métallique
Le support de câble à gaine MC/AC et non métallique prend en charge les câbles sous gaine non métallique et MC/AC.

nVent CADDY Perfect Trim Clip
Clip encliquetable pour ornement à positionnement universel qui se clipse dans l'anneau intérieur pour rendre l'assemblage de la boîte plus rigide. Installé au besoin sur les assemblages de boîtes se trouvant derrière une cloison sèche.

Couvercle de protection étanche rond réglable, extension
L'extension du couvercle de protection étanche rond réglable augmente la profondeur de travail des couvercles de protection étanches réglables nVent CADDY.

Support pour montage de boîtiers électriques
Mounts Electrical Boxes Bracket design simplifies handling, reduces inventory and saves space. Requires only a screw gun to install.