Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Colliers de serrage

Colliers de serrage
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 1
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter1

Filtre appliqué: 1

Afficher tous les filtres (1)

Sous-catégories

Colliers de serrage à 2 vis

Colliers de serrage à 2 vis

Détails
Colliers de serrage à cloche

Colliers de serrage à cloche

Détails
Colliers à ouverture articulée malléable

Colliers à ouverture articulée malléable

Détails
Attaches pour colonne montante

Attaches pour colonne montante

Détails
Colliers de serrage avec boulon

Colliers de serrage avec boulon

Détails

Produits | 9 résultats (93 articles)

PH2952.jpg image

Collier de serrage à cloche BH

Étrier de tuyau à vis ; à utiliser pour tuyau en cuivre.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Collier de serrage à cloche BH, 1/2" Tuyau, 15 DN, 21,3 mm OD, 40,6 mm
Collier de serrage à cloche BH, 3/4" Tuyau, 20 DN, 26,9 mm OD, 43,2 mm
Collier de serrage à cloche BH, 1" Tuyau, 25 DN, 33,7 mm OD, 44,5 mm
PH3227.jpg image

Attache nVent CADDY EZ Riser 510

L'attache nVent CADDY EZ Riser 510 est un collier de serrage à fermeture rapide adapté au support de colonnes montantes simples non isolées.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache nVent CADDY EZ Riser 510, Acier, EG, 1/2" Tuyau, 15 DN, 21 mm OD
Attache nVent CADDY EZ Riser 510, Acier, EG, 3/4" Tuyau, 20 DN, 27 mm OD
Attache nVent CADDY EZ Riser 510, Acier, EG, 1" Tuyau, 25 DN, 34 mm OD
Attache nVent CADDY EZ Riser 510, Acier, EG, 1 1/4" Tuyau, 32 DN, 43 mm OD
Attache nVent CADDY EZ Riser 510, Acier, EG, 1 1/2" Tuyau, 40 DN, 48 mm OD
Attache nVent CADDY EZ Riser 510, Acier, EG, 2" Tuyau, 50 DN, 60 mm OD
Attache nVent CADDY EZ Riser 510, Acier, EG, 2 1/2" Tuyau, 65 DN, 73 mm OD
Attache nVent CADDY EZ Riser 510, Acier, EG, 3" Tuyau, 80 DN, 89 mm OD
Attache nVent CADDY EZ Riser 510, Acier, EG, 4" Tuyau, 100 DN, 114 mm OD
Attache nVent CADDY EZ Riser 510, Acier, EG, 5" Tuyau, 125 DN, 141,3 mm OD
Attache nVent CADDY EZ Riser 510, Acier, EG, 6" Tuyau, 150 DN, 168,3 mm OD
Attache nVent CADDY EZ Riser 510, Acier, EG, 8" Tuyau, 200 DN, 219 mm OD
Attache nVent CADDY EZ Riser 510, Acier, EG, 10" Tuyau, 250 DN, 273 mm OD
Attache nVent CADDY EZ Riser 510, Acier, EG, 12" Tuyau, 300 DN, 324 mm OD
Attache nVent CADDY EZ Riser 510, Acier, EG, 14" Tuyau, 350 DN, 356 mm OD
Attache nVent CADDY EZ Riser 510, Acier, EG, 16" Tuyau, 400 DN, 406 mm OD
PH2386.jpg image

Collier à ouverture articulée malléable 455

Étrier de tuyau articulé à fermeture rapide avec écrou fileté ; à utiliser avec des tuyaux métalliques non isolés.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Collier à ouverture articulée malléable 455, EG, 1/2" Tuyau, 21,3 mm OD
Collier à ouverture articulée malléable 455, Uni, 1/2" Tuyau, 21,3 mm OD
Collier à ouverture articulée malléable 455, EG, 3/4" Tuyau, 26,7 mm OD
Collier à ouverture articulée malléable 455, Uni, 3/4" Tuyau, 26,7 mm OD
Collier à ouverture articulée malléable 455, EG, 1" Tuyau, 33,4 mm OD
Collier à ouverture articulée malléable 455, Uni, 1" Tuyau, 33,4 mm OD
Collier à ouverture articulée malléable 455, EG, 1 1/4" Tuyau, 42,2 mm OD
Collier à ouverture articulée malléable 455, Uni, 1 1/4" Tuyau, 42,2 mm OD
Collier à ouverture articulée malléable 455, EG, 1 1/2" Tuyau, 48,3 mm OD
Collier à ouverture articulée malléable 455, Uni, 1 1/2" Tuyau, 48,3 mm OD
Collier à ouverture articulée malléable 455, EG, 2" Tuyau, 60,3 mm OD
Collier à ouverture articulée malléable 455, Uni, 2" Tuyau, 60,3 mm OD
Collier à ouverture articulée malléable 455, EG, 2 1/2" Tuyau, 73 mm OD
Collier à ouverture articulée malléable 455, Uni, 2 1/2" Tuyau, 73 mm OD
Collier à ouverture articulée malléable 455, EG, 3" Tuyau, 88,9 mm OD
Collier à ouverture articulée malléable 455, Uni, 3" Tuyau, 88,9 mm OD
Collier à ouverture articulée malléable 455, EG, 4" Tuyau, 114,3 mm OD
Collier à ouverture articulée malléable 455, Uni, 4" Tuyau, 114,3 mm OD
PH3011.jpg image

Collier de serrage avec boulon pour tube en cuivre

Designed to clearly identify and secure copper tube applications. Captured hardware facilitates worry-free installation.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Collier de serrage avec boulon pour tube en cuivre, 1 1/4" tube en cuivre, 9,5 mm Trou
Collier de serrage avec boulon pour tube en cuivre, 1 1/4" tube en cuivre, 6,4 mm Trou
Collier de serrage avec boulon pour tube en cuivre, 1" tube en cuivre, 9,5 mm Trou
Collier de serrage avec boulon pour tube en cuivre, 1" tube en cuivre, 6,4 mm Trou
Collier de serrage avec boulon pour tube en cuivre, 1 1/2" tube en cuivre, 9,5 mm Trou
Collier de serrage avec boulon pour tube en cuivre, 1 1/2" tube en cuivre, 6,4 mm Trou
Collier de serrage avec boulon pour tube en cuivre, 2" tube en cuivre, 9,5 mm Trou
Collier de serrage avec boulon pour tube en cuivre, 2" tube en cuivre, 7,9 mm Trou
Collier de serrage avec boulon pour tube en cuivre, 1/2" tube en cuivre, 9,5 mm Trou
Collier de serrage avec boulon pour tube en cuivre, 1/2" tube en cuivre, 6,4 mm Trou
Collier de serrage avec boulon pour tube en cuivre, 3/4" tube en cuivre, 9,5 mm Trou
Collier de serrage avec boulon pour tube en cuivre, 3/4" tube en cuivre, 6,4 mm Trou
PH3230.jpg image

Attache nVent CADDY EZ Riser 511 pour tube en cuivre

L'attache nVent CADDY EZ Riser 511 pour tubes en cuivre est un collier de serrage à fermeture rapide adapté au support de colonnes montantes en cuivre non isolées.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache nVent CADDY EZ Riser 511 pour tube en cuivre, 1/2" Tuyau, 15,9 mm OD
Attache nVent CADDY EZ Riser 511 pour tube en cuivre, 3/4" Tuyau, 22,2 mm OD
Attache nVent CADDY EZ Riser 511 pour tube en cuivre, 1" Tuyau, 28,6 mm OD
Attache nVent CADDY EZ Riser 511 pour tube en cuivre, 1 1/4" Tuyau, 34,9 mm OD
Attache nVent CADDY EZ Riser 511 pour tube en cuivre, 1 1/2" Tuyau, 41,3 mm OD
Attache nVent CADDY EZ Riser 511 pour tube en cuivre, 2" Tuyau, 54 mm OD
Attache nVent CADDY EZ Riser 511 pour tube en cuivre, 2 1/2" Tuyau, 66,7 mm OD
Attache nVent CADDY EZ Riser 511 pour tube en cuivre, 3" Tuyau, 79,4 mm OD
Attache nVent CADDY EZ Riser 511 pour tube en cuivre, 4" Tuyau, 104,8 mm OD
PH2384.jpg image

Collier à ouverture articulée malléable 456 pour tube en cuivre

Étrier de tuyau à fermeture rapide à charnière avec écrou fileté ; à utiliser avec des tuyaux en cuivre non isolés.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Collier à ouverture articulée malléable 456 pour tube en cuivre, 1/2" tube en cuivre, 15,9 mm OD
Collier à ouverture articulée malléable 456 pour tube en cuivre, 3/4" tube en cuivre, 22,2 mm OD
Collier à ouverture articulée malléable 456 pour tube en cuivre, 1" tube en cuivre, 28,6 mm OD
Collier à ouverture articulée malléable 456 pour tube en cuivre, 1 1/4" tube en cuivre, 34,9 mm OD
Collier à ouverture articulée malléable 456 pour tube en cuivre, 1 1/2" tube en cuivre, 41,3 mm OD
Collier à ouverture articulée malléable 456 pour tube en cuivre, 2" tube en cuivre, 54 mm OD
Collier à ouverture articulée malléable 456 pour tube en cuivre, 2 1/2" tube en cuivre, 66,7 mm OD
Collier à ouverture articulée malléable 456 pour tube en cuivre, 3" tube en cuivre, 79,4 mm OD
Collier à ouverture articulée malléable 456 pour tube en cuivre, 4" tube en cuivre, 104,8 mm OD
nVent CADDY Macrofix Plus NI EZ with Easy Closure

nVent CADDY Macrofix Plus NI EZ avec fermeture facile

Collier 2 vis à fermeture rapide non isolé pour tuyauterie métallique et plastique.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix Plus NI EZ avec fermeture facile, 1/2" Tuyau, 20–21,3 mm OD
nVent CADDY Macrofix Plus NI EZ avec fermeture facile, 3/4" Tuyau, 25–26,9 mm OD
nVent CADDY Macrofix Plus NI EZ avec fermeture facile, 1" Tuyau, 32–33,7 mm OD
nVent CADDY Macrofix Plus NI EZ avec fermeture facile, 1 1/4" Tuyau, 40–42,4 mm OD
nVent CADDY Macrofix Plus NI EZ avec fermeture facile, 1 1/2" Tuyau, 48,3–50 mm OD
nVent CADDY Macrofix Plus NI EZ avec fermeture facile, 2" Tuyau, 60,3–63 mm OD
nVent CADDY Macrofix Plus NI EZ avec fermeture facile, 2 1/2" Tuyau, 73–76,1 mm OD
PH4526.jpg image

Attache nVent CADDY EZ Riser 512 pour espaces restreints

L'attache nVent CADDY EZ Riser 512 pour espaces restreints est un collier de serrage à fermeture rapide adapté au support de colonnes montantes non isolées lorsque l'espace est limité.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache nVent CADDY EZ Riser 512 pour espaces restreints, 1" Tuyau, 25 DN, 34 mm OD
Attache nVent CADDY EZ Riser 512 pour espaces restreints, 1 1/4" Tuyau, 32 DN, 43 mm OD
Attache nVent CADDY EZ Riser 512 pour espaces restreints, 1 1/2" Tuyau, 40 DN, 48 mm OD
Attache nVent CADDY EZ Riser 512 pour espaces restreints, 2" Tuyau, 50 DN, 60 mm OD
Attache nVent CADDY EZ Riser 512 pour espaces restreints, 2 1/2" Tuyau, 65 DN, 76 mm OD
Attache nVent CADDY EZ Riser 512 pour espaces restreints, 3" Tuyau, 80 DN, 89 mm OD
Attache nVent CADDY EZ Riser 512 pour espaces restreints, 4" Tuyau, 100 DN, 114 mm OD
Attache nVent CADDY EZ Riser 512 pour espaces restreints, 6" Tuyau, 150 DN, 165 mm OD
PH38933.jpg image

Attache nVent CADDY EZ Riser

L'attache nVent CADDY EZ Riser est une solution innovante et polyvalente adaptée au support de colonnes montantes non isolées.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache nVent CADDY EZ Riser, 1/2" Tuyau
Attache nVent CADDY EZ Riser, 3/4" Tuyau
Attache nVent CADDY EZ Riser, 1" Tuyau
Attache nVent CADDY EZ Riser, 1 1/4" Tuyau
Attache nVent CADDY EZ Riser, 1 1/2" Tuyau
Attache nVent CADDY EZ Riser, 2" Tuyau
Attache nVent CADDY EZ Riser, 2 1/2" Tuyau
Attache nVent CADDY EZ Riser, 3" Tuyau
Attache nVent CADDY EZ Riser, 4" Tuyau
Attache nVent CADDY EZ Riser, 5" Tuyau
Attache nVent CADDY EZ Riser, 6" Tuyau