Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue
Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Systèmes de renforts parasismiques

Systèmes de renforts parasismiques
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Système parasismique rigide

Système parasismique rigide

Détails
Système parasismique par câbles

Système parasismique par câbles

Détails
Système structurel de retenue pour canalisation secondaire

Système structurel de retenue pour canalisation secondaire

Détails
Renfort de tige filetée

Renfort de tige filetée

Détails

Produits | 33 résultats (104 articles)

PH33587.jpg image

Boulon pointe conique à tête sécable

Boulon à pointe conique dont la tête est sécable, pour une installation et une inspection faciles des installations antisismiques.
PH34595.jpg image

Pince à sertir

Pince à sertir les manchons ovales sur les câble métallique pour renforts antisismiques.
PH34272.jpg image

Fixation de retenue pour tuyau de canalisation secondaire

Attache sismique idéale pour retenir les conduites secondaires de 25 mm à 50 mm à l'aide de tiges filetées.
PH32384.jpg image

Bobine de câble

Rouleau de câble de retenue pré-étiré et coloré pour le contreventement sismique.
PH38646.jpg image

Renfort parasismique universel pour tuyau

Le renfort parasismique universel pour tuyau nVent CADDY est un support parasismique facile à emmancher pour tuyaux suspendus.
PH22643.jpg image

Ecrou de profil permettant de rigidifier une tige filetée à l'aide d'un profil de montage

Fixe le canal de rail de montage à plusieurs tailles de tiges filetées pour le renforcement.
PH34008.jpg image

Fixation structurelle de retenue pour canalisation secondaire sur acier

Fixe la tige filetée de retenue à une structure en acier.
PH32375.jpg image

Pince multi-taille à sertir

Outil de sertissage manuel utilisé pour sertir des manchons ovales sur des renforts par câble de différentes tailles.
PH39084.jpg image

Bobine de câble, acier inoxydable

PH38643.jpg image

Adapteur pour bord de poutre

Adaptateur utilisé pour fixer un renfort parasismique à une bride en acier.
PH38272.jpg image

Renfort anti-sismique latéral télescopique

Le renfort anti-sismique téléscopique élimine la nécessité de couper des tuyaux, ce qui réduit le rebut et permet à une seule personne d'achever efficacement l’installation.
PH34009.jpg image

Fixation structurelle de retenue de canalisation secondaire sur bois/béton

Fixe la tige filetée de retenue à une structure en bois ou en béton.