Bâtis métalliques
Produits | 55 résultats (104 articles)

Capuchon ADK pour profil de montage
Embouts de canal de rail de montage pour une finition polie.

Console de profil de montage type A, avec trous oblongs
Console profil 41 pour montage mural, type A.

Attache de poutre pour profil de montage avec boulon en U
Attache poutre pour Rail 41 - Boulon en U.

Rail de montage type A, avec trous oblongs
Strut channel for building trapeze, structures, and bracing.

Plaque de fixation pour profil de montage
Composant de la plaque pour un montage rapide du trapèze.

Équerre 2 trous à 90° (disposition des trous 1-1)
Equerre angle 90° - 2 trous - conçue pour être utilisée avec les rails et profils 41.

Éclisse externe à quatre trous
Eclisse 3 faces conçue pour être utilisée avec les rails profil 41, utilisée pour joindre bout à bout 2 rail.

Attache pour profil de montage ESC
Attache pour fixer le point d'appui du câble métallique ou de la chaîne au rail de montage.

Profil de montage télescopique
Le profil de trapèze réglable en longueur s'adapte à tous les accessoires et matériels standard.


Équerre 2 trous à 45° (disposition des trous 1-1)
Equerre angle 45° - 2 trous - conçue pour être utilisée avec les rails et profils 41.

Kit de fixation pour trapèze en profil de montage
Kit pour réaliser rapidement des solutions de trapèze.