Erdbeben Aussteifungssystem
Um die Verfügbarkeit und den Betrieb von Sicherheitssystemen nach einem Erdbeben sicherzustellen, beinhalten viele Bauordnungen und Industrieverordnungen inzwischen Anforderungen für die Entwicklung und Installation von erdbebensicheren Queraussteifungen für nichttragende Komponenten wie Sprinkler, mechanische, elektrische und Rohrsysteme. Die innovative nVent CADDY Produktlinie von Aussteifungssystemen wurde entwickelt, damit Sprinklersysteme auch nach einem Erdbeben noch korrekt funktionieren und um Wasserschäden durch Lecks oder Brüche zu minimieren.
Die nVent CADDY Aussteifungssysteme bieten qualitativ hochwertige technische Lösungen, einschließlich starren und Kabelausteifungen sowie Verstärkungen für Gewindestangen.
Merkmale
- Schnell und einfach zu installieren
- Niedrigere Installationskosten
- Entspricht den Anforderungen von NFPA® 13
- cULus® gelistet
- FM® zugelassen
- Vorläufige Zulassung nach OSHPD®
- Geeignet für Installationen gemäß CEN/TS 17551:2021
Produkte | 28 Ergebnisse (76 artikel)


Strangleitungsaussteifung zur Befestigung an Gewindestangen
Ideal zur Sicherung von Abzweigleitungen von 25 mm bis 50 mm mithilfe von Gewindestangen.

Drahtseil auf Spule
Spule mit vorgedehntem, farbig beschichtetem Rückhaltekabel für seismische Verstrebungen.

Verstärkung für Gewindestangen aus Strutmontageschiene
Sichert den Verstrebungskanal an Gewindestangen verschiedener Größen zur Versteifung.

Presswerkzeug manuell, größenverstellbar
Manuelles Presswerkzeug zum Pressen von ovalen Hülsenverschlüssen an Kabelverstrebungen verschiedener Größen.

Universal-Aussteifung
Die nVent CADDY Universal-Aussteifung ist eine einfach aufsteckbare seismische Aussteifung für abgehängte Rohrleitungen.

Stahlflansch-Adapter
Adapter für die Befestigung einer seismischen Strebe an einem Stahlflansch.

Strangleitungsaussteifung zur Befestigung an Stahlstrukturen
Befestigt die Gewindestangenbefestigung an einer Stahlkonstruktion.

Strangleitungsaussteifung zur Befestigung an Holz- oder Betonstruktur
Befestigt die Gewindestangenhalterung an einer Holz- oder Betonstruktur.

nVent CADDY Quick Clip zur Versteifung von Gewindestangen
Quick-Clip zur Versteifung von Gewindestangen. Befestigt die Montageschiene an der Gewindestange um diese zu versteifen. Werkzeuglose Einhandinstallation.


Universal-Queraussteifung Standard
Universelle Aussteifung, die für Quer- und Längsaussteifungen geeignet ist.