Mechanisch
Produkte | 61 Ergebnisse (755 artikel)

HD NI Heavy-Duty Rohrschelle, Sprinkler
Rohrschelle mit Kombigewinde zur Verwendung mit nicht isolierten Metallrohren.

HD Heavy-Duty Rohrschelle
Rohrschelle mit Kombigewinde und EPDM-Gummiisolierung zur Verwendung mit nicht isolierten Hochleistungsmetallrohren.

ESS UHS Schilderhalter mit Zugband
Schilderhalter mit Zugband zur schnellen Installation an Strukturelementen.

Ovale Rohrschelle mit Mutter
Ovale Rohrschelle mit Kombimutter zur Verwendung mit vorisolierten Doppelrohren und integriertem Stromkabel für Solarwärmekollektoren.

EQSL Lüftungskanalbefestigung mit Schalldämmelement, 4-eckig, L-Form
Zur Installation von quadratischen und rechteckigen Lüftungskanälen. Mit EPDM-Gummiisolierung zur Schalldämmung.

Einloch-Tragelement für Schildmontage an rundem Objekt
Halterung zum Aufhängen und Tragen von Schildern und weiteren Komponenten in Verbindung mit dem Fixoband-System.

Heavy-Duty Bandschellenschnalle
Befestigungsclip zur Fixierung im Fixoband-System. Dient zum Aufhängen und Tragen von Schildern.

nVent CADDY Macrofix Plus mit Schallschutzeinlage
Rohrschelle mit Kombimutter, Schnellverschluss und EPDM-Gummiisolierung zur Verwendung mit nicht isolierten Metallrohren.

nVent CADDY Macrofix Plus ohne Schallschutzeinlage
2-Schrauben Rohrschelle mit Anschlussmutter, zur Anwendung mit Stahl- und Kunststoffrohren

107 Rundum-Bandschelle für CPVC-Rohr
Umlaufende Bandschelle mit glatten Kanten zur Verwendung mit nicht isolierten Kunststoffrohren.

510 nVent CADDY EZ Riser
Die 510 nVent CADDY EZ Riser ist eine Rohrschelle mit Schnellverschluss zur Befestigung einzelner, nicht isolierter Steigleitungen.

nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage
Rohrschelle mit Kombimutter zur Verwendung mit nicht isolierten Metallrohren.