Träger/Pfette
Mit Filter: 1
Produkte | 34 Ergebnisse (131 artikel)

2000 Trägerklammer-Satz
Klemmensatz zur direkten Befestigung von U-Schienen an Stahlträgern. Beinhaltet Trägerklammern und U-Schiene.

Flanschklipp zum Aufschlagen, Montage an der Unterseite
Einfach zu montierendes Befestigungselement zum Aufschlagen verschiedener Kabel- und Rohranwendungen auf Stahlträgerelementen. Die mehreren Befestigungspunkte bieten dem Installateur Flexibilität und Zugänglichkeit.

H-Ti/T Befestigung für Gewindestangen mit Flanschklipp
Einfache Möglichkeit, Gewindestangen durch einfaches Aufschlagen einer Federstahlklammer an einen Stahlträger zu befestigen.

122 Serie Z Pfettenklipp
Zuverlässige Methode, um Kabelkanäle und Elektrodosen an einer Z-Pfette zu befestigen.

3000 Trägerklammer-Satz
Klemmensatz zur direkten Befestigung von U-Schienen an Stahlträgern. Beinhaltet Trägerklammern und U-Schiene.


Flanschklipp zum Aufschlagen, Montage an der Unterseite mit Gewindestift
Einfach zu montierendes Befestigungselement zum Aufschlagen verschiedener Kabel- und Rohranwendungen auf Stahlträgerelementen. Die mehreren Befestigungspunkte und der mitgelieferte Gewindebolzen bieten dem Installateur Flexibilität und Zugänglichkeit.

325M Befestigungswinkel
Winkel zur Befestigung an der Wand oder an der Seite eines Trägers zur Abhängung einer Gewindestange.

RS Sicherungslasche zum Nachrüsten
1-Loch-Halteband zum Nachrüsten, das für mehrere Längen und 4 Stangengrößen ausgelegt ist.


5000 Trägerklammer-Satz
Klemmensatz zur direkten Befestigung von U-Schienen an Stahlträgern. Beinhaltet Trägerklammern und U-Schiene.

Z Pfettenklipp, Serie AF
Zuverlässige Methode, um Drahtseile und Ketten an einer Z-Pfette zu befestigen.