EuropacPRO täckplatta, Universal
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
EuropacPRO täckplatta, Universal
En täckplatta används för elektromagnetisk avskärmning eller som mekaniskt skydd. Locket kan användas är icke-standardiserade brädor kommer att monteras i understället.
Information
Resurser
Design
- Skärmning tillhandahålls av valfria EMC-packningar av rostfritt stål, mellan täckplattan och sidopanelen
- För variabel positionering av horisontella skenor, t.ex. för kretskort med icke-standardformat
- Perforeringsgrad 58 %
- Lämplig för användning med alla horisontella skenor
Specifikationer
Material
Aluminium
Produkttyp
Täckplatta
Produktfamilj
EuropacPRO
Yta
Passiverad
Fungerar med
Underrack
Typ
Universell
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.