Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Avancerat EMC-underrack

Avancerat EMC-underrack

ÖKA EMI-SKÄRMNINGEN MED UPP TILL 160 % MED CYBERSÄKER UNDERRACKSDESIGN

NYTT FAKTABLAD TILLGÄNGLIGT


Lär dig hur avancerade EMI-skärmningslösningar för skåp kan förbättra signalintegriteten i järnvägssignalsystem, förebygga signalnedbrytning och minska risken för dataförlust eller förvrängning som kan äventyra systemets prestanda, säkerhet och tillförlitlighet.


HÄMTA NU

Railway Whitepaper.png

Förbättra den elektromagnetiska motståndskraften i dina skensystem för en smidig och avbrottsfri verksamhet

EMI-environment-2mb.gif

I dagens snabbt föränderliga järnvägsmiljö med integrering av nästa generations teknik som CBTC-, 5G- och AI-system, är behovet av effektivt skydd mot elektromagnetiska störningar (EMI) mer komplext än någonsin. Det handlar inte längre bara om att uppfylla dagens krav, utan också om att förbereda sig för morgondagens komplexitet. Vår EMC-skyddslösning hanterar den här mångfacetterade utmaningen genom en toppmodern chassidesign som ökar skyddet mot elektromagnetiska störningar (EMI) med upp till 160 % vid 40 GHz.

Se testrapporten här

Uppfyller de senaste järnvägsnormerna

nVent SCHROFF-lösningarna är konstruerade för att vara enkla att använda där robusthet och hög funktionalitet krävs. Vårt produktutbud har uppdaterats och testats enligt de mest krävande europeiska järnvägsstandarderna och föreskrifterna. Säkerheten är av högsta prioritet, och vårt engagemang för den avspeglas i den nyligen genomförda uppgraderingen av plastsortimentet för järnvägsbruk – nu brandsäkert och i enlighet med EN 45545, samt RoHS- och Reach-kraven och fritt från halogener.

Som ett led i vårt kvalitetsarbete har EMC-underracket genomgått rigorösa stöt- och vibrationstester samt klimatprov, vilket säkerställer motståndskraft i de mest krävande miljöer. nVent-lösningens konstruktion uppfyller viktiga standarder:

Revolutionizing digital railway systems with enhanced electromagnetic interference protection

Play

EMC testing image.jpeg

EN 61000-5-7 (40 GHz) för skydd mot elektromagnetiska störningar

EN 50155 kategori 1, klass B-certifiering för stöt- och vibrationsbeständighet ombord

Climate testing

EN 50155 och EN 60068-2, efter omfattande klimat- och spruttester

Climate testing

EN 45545 – överensstämmelse med krav på låg rökutveckling och halogenfritt material

Avancerat skydd möter oöverträffade prestanda

Den nya konstruktionen förstärker EMI-skärmningen utan att kompromissa med kyleffektiviteten. Det innebär att du får förbättrat EMI-skydd utan att göra avkall på systemets tillförlitlighet eller öka driftkostnaderna.

En helhetssyn på EMC-utmaningar

nVent SCHROFF:s helhetsgrepp erbjuder en komplett lösning på dagens EMI-utmaningar, samtidigt som du rustas för morgondagens. Det är mer än en produkt – det är en framtidsinriktad strategi som gör att du kan övergå smidigt till framtidens digitaliserade, högpresterande järnvägsnät, säkert skyddat mot elektromagnetiska störningar.

Upptäck framtidens EMC-skydd

Utöver den förbättrade skärmningen är den praktiska anpassningsförmågan det som särskiljer Advanced EMC-underracket. Till skillnad från andra produkter som kräver fullständiga systembyten är vårt underrack konstruerat för att kunna eftermonteras i befintliga tillämpningar, vilket möjliggör uppgraderingar på plats utan att störa driften. Det ger flexibilitet att stärka EMC-motståndskraften i både nya och befintliga system.

Välj nVent SCHROFF:s EMC-skyddslösning för motståndskraft idag och beredskap för morgondagen.

BLÄDDRA BLAND PRODUKTER

HUVUDFUNKTIONER OCH FÖRDELAR

Stärk din EMC-resiliens i utvecklande järnvägssystem med nVent SCHROFF:s framtidssäkra konstruktioner.

Practical Adaptability

Praktisk anpassningsförmåga

Unikt utformad för enkel eftermontering i befintliga tillämpningar. Inget behov av fullständiga systembyten, vilket minskar stilleståndstid och driftstörningar. Möjlighet att utföra uppgraderingar på plats, vilket maximerar flexibiliteten i nya och befintliga system.

Icon VaristarCP-03

Förbättrad skärmning mot elektromagnetisk interferens (EMI)

Avancerad underrackskonstruktion ökar EMI-skärmningen med upp till 160 % vid 40 GHz och uppfyller EN 61000-5-7. Skyddar kritiska järnvägssystem mot elektromagnetiska störningar och säkerställer oavbruten drift. Skyddar även modern teknik som CBTC, 5G och AI-baserad övervakning.

11_Cooling-Icon-Red-BG

Bibehållen kylningseffektivitet

  • Konstruktionen bevarar kylningseffektiviteten samtidigt som EMI-skärmningen förbättras.
  • Upprätthåller systemets tillförlitlighet genom att förhindra överhettning.
  • Minskar driftkostnaderna genom effektiv kylning utan kompromisser.
01_InsulationResistanceTest-Icon-Red-BG

Framtidssäker lösning

  • Förbereder järnvägssystem för morgondagens komplexitet.
  • En framåtblickande strategi som möter teknikutvecklingen.
  • Säkerställer långsiktig motståndskraft och beredskap för digitaliserade, högpresterande järnvägsnät
01_Circuit-Icon-Red-BG

Ett helhetssynsätt

  • En komplett lösning som skyddar mot stötar och vibrationer samt uppfyller moderna materialkrav enligt viktiga standarder som EN 45545, EN 50155 och EN 60068-2.
  • Systemklar: kan kombineras med cPCI-Serial-bakplan, strömförsörjning och kylning för en chassilösning redo för AI-baserade tillämpningar som övervakning.
  • I linje med en strategisk vision för framtida järnvägsdrift.
nVent-SE-Icon-red2

Motståndskraft och skydd

  • Våra lösningar ger motståndskraft åt kritiska system genom att skydda dem mot naturliga och mänskliga störningar.

Livslängd och servicevänlighet:

  • Våra lösningar förlänger livslängden på kundernas system, vilket minskar avfall och sänker kostnaderna.

PRODUKTUTBUD

CassettePRO-Sample.jpg

CassettePRO för inkapsling av ett eller flera kretskort, med eller utan EMI-skärmning:

  • Ytterligare mekaniskt skydd och RF-skydd med nVent SCHROFF-kassetter
  • Ny skruvmonterad version som ger ökad stabilitet för tillämpningar med stötar och vibrationer samt enklare integrering och underhåll
20230807_161525.png

Gör din produkt unik med NYA möjligheter till digitaltryck:

  • Klara och täckande färger ger en imponerande högupplöst tryckbild
  • Möjlighet till heltryck och valfritt vitt undertryck för mer livfulla färger
  • Miljövänlig färghärdning med UV-ljus
UV Printing Front Panels Testing Compilation Image

Nya UV-digitaltryckmöjligheter gör det möjligt för kunder att slopa användningen av klisteretiketter och erbjuder förenklad produktion och slitstark märkning.

  • Greenguard Gold (UL 2818)-certifierade länkar som uppfyller strikta krav på låga kemiska emissioner och därför inte påverkar inomhusluftens kvalitet
  • Motståndskraft mot repor, lösningsmedel och alkohol
  • Tål handsvett och hudkräm
  • Saltstänks- och klimattestad

Frågor och svar

Vad är nVent SCHROFF EuropacPRO underrackslösningen?

Det är en framtidssäker konstruktion som ökar EMI-skärmningen med upp till 160 % vid 40 GHz för att skydda järnvägssystem mot elektromagnetiska störningar

Hur är den anpassad till modern järnvägsteknik?

Underracket är utformat för praktisk anpassning, vilket gör att den kan byggas om till befintliga tillämpningar utan systemförändringar.

Påverkar det kyleffektiviteten?

Nej, det bevarar kyleffektiviteten och förbättrar EMI-avskärmningen, säkerställer systemets tillförlitlighet och undviker ytterligare driftskostnader.

Kan den användas i både nya och befintliga system?

Ja, det ger flexibilitet att stärka EMC-motståndskraften i både nya och befintliga järnvägssystem med nVent SCHROFF-underrack.

Vad skiljer nVent SCHROFF-lösningen från andra lösningar?

Till skillnad från andra produkter är den fullständigt testad enligt alla senaste järnvägsstandarder och -normer.

Hur är den förberedd för morgondagens utmaningar?

Det krävs ett holistiskt arbetssätt som förbereder dig för framtidens digitaliserade, högeffektiva järnvägsnät och är säkert isolerade mot elektromagnetiska störningar.

Varför ska jag välja nVent SCHROFF:s EMC-skyddslösning?

Det säkerställer uthållighet idag och är redo för morgondagen i det ständigt föränderliga moderna järnvägslandskapet.

KONTAKT OCH DISTRIBUTION

Kontakta oss

Osäker på var du ska börja?

Om du är intresserad av att arbeta med oss ber vi dig att kontakta oss. Vi vill gärna att du hör av dig.

Kontakta oss

Inköpsställen

Behöver du hitta våra produkter nära dig?

Använd vår världsomfattande sökfunktion för försäljningskontor för att hitta ett nVent SCHROFF-kontor nära dig.

Sök efter försäljningskontor