Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
1015300057_18814 Product Photo Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Syspend 281-Max Angle Coupling Tilted Forward

Use Angled Coupling Tilted Forward to mount enclosure at a 15-degree forward angle. Enclosure can be rotated 300 degrees and locked in position. Includes safety stop and maintenance-free bearing.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii
Caracteristici
Specificații
Resurse Videoclip
HOFFMAN-VID-H87941-AMPER OICE-EN-2204

Play

Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.