Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
MCF Photo Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Comutație, MCF

Gama de dulapuri industriale de comutație din oțel, MCF, conține produse de stoc disponibile în numeroase dimensiuni. Acestea sunt prevăzute cu un decupaj predefinit care reduce timpul de prelucrare, pe ușa din partea dreaptă, proiectat astfel încât să se potrivească cu cele mai uzuale comutatoare de pe piață. Configurațiile dulapurilor care pot fi create respectă reglementările privind interblocarea ușilor și comutatoarele principale.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin

Standarde industriale

UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Body Thickness 1.5mm
Door Thickness 2mm
Door Thickness 14ga
Body Thickness 16ga
Color Light Gray
Material Oţel Zincat
Finish Vopsit Pulbere
Color Code RAL 7035

Diagrams

Beneficii
Resurse Videoclip
IP66

Play

Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.