Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Automatizare pentru atelierele de panouri

Soluții de automatizare pentru atelierele de panouri

Maximizați eficiența cu soluțiile de automatizare pentru atelierele de panouri

În producția modernă, precizia, viteza și flexibilitatea sunt esențiale pentru succes. Soluțiile de automatizare pentru atelierele de panouri ajută producătorii să eficientizeze producția, să reducă timpii de execuție și să elimine ineficiența, toate îmbunătățind în același timp precizia și rentabilitatea.

  • Software-ul Design to Manufacturing (DTM) simplifică proiectarea electrică, integrând o bibliotecă de piese centralizată pentru a optimiza fluxurile de lucru și a reduce erorile. Inginerii pot accelera ciclurile de producție, asigurând tranziții fluide de la concept la asamblarea finală.
  • Sistemul ModCenter de modificare a cofretelor automatizează găurirea, filetarea și frezarea, reducând timpul de muncă și îmbunătățind uniformitatea. Prin modificarea cofretelordin stoc sau cu expediere rapidă conform programului dvs., producătorii obțin un control mai mare asupra timpilor de execuție, păstrând proiectele pe drumul cel bun fără întârzieri.
  • Pentru tăierea precisă a șinei DIN și a canalelor de cablu, mașina de tăiat NC-CUT elimină erorile de măsurare manuală, reducând în același timp risipa de materiale. Procesarea automată îmbunătățește eficiența, asigurând tăieri de precizie pentru fiecare proiect.
  • Asistenții de prelucrare a cablurilor revoluționează automatizarea în materie de cabluri, gestionând tăierea, dezizolarea, sertizarea și etichetarea cu o viteză fără egal. Prin reducerea timpului de prelucrare cu până la 60%, producătorii pot accelera producția de panouri fără a sacrifica în vreun fel calitatea.
  • Cu soluțiile avansate de automatizare pentru atelierele de panourilor, companiile îmbunătățesc eficiența operațională, reduc costurile și sporesc productivitatea prin automatizare. Indiferent că este vorba de optimizarea modificărilor cofretelor, prelucrarea cablurilor sau tăierea materialelor, automatizarea oferă viteză, precizie și extensibilitate,ajutând producătorii să răspundă fără efort cerințelor în creștere.

Explorați lumea virtuală a atelierului de panouri

Pășiți în viitorul automatizării atelierelor de panouri cu Lumea virtuală a atelierului de panouri, un spațiu dinamic unde puteți descoperi soluții de automatizare de ultimă oră în acțiune. Explorați modul în care instrumentele avansate simplifică procesele, sporesc eficiența și reduc timpii de execuție. Vedeți impactul automatizării asupra productivității și preciziei.

HOFFMAN-3D-N00475-PSAproductRange-EN-2309-NCCUT.tif

PSA Interactive Tool

Explorați lumea virtuală a atelierului de panouri

Pășiți în viitorul automatizării atelierelor de panouri cu Lumea virtuală a atelierului de panouri, un spațiu dinamic unde puteți descoperi soluții de automatizare de ultimă oră în acțiune. Explorați modul în care instrumentele avansate simplifică procesele, sporesc eficiența și reduc timpii de livrare. Vedeți impactul automatizării asupra productivității și preciziei.

PRODUSE

RESURSE

Oferte de produse suplimentare


Contact Us

Connect with our experts for a solution to meet your needs.

PSA Contact form image.png