Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Syspend 180-Max Setup Joint Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Syspend 180-Max Set-up Joint

Syspend 180-Max set-up joint mounts the suspension system to a horizontal surface. The arm can be rotated 300 degrees. Includes a safety stop and maintenance-free bearings.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii
Caracteristici
Specificații
Material Aluminiu
Finish Vopsit Pulbere
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.