Syspend 180-Max Flange Elbow Coupling
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Syspend 180-Max Flange Elbow Coupling
Syspend 180-Max Flange Elbow Coupling attaches directly to the enclosure for applications where a vertical tube is not required. It enables the enclosure to rotate 300 degrees and can be locked into a given position. The flange elbow coupling has a safety stop and maintenance-free bearings.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Coupling can rotate 300 degrees with stop
- Gasket, set screws, and mounting hardware are included
- White aluminum cable access cap is included
- Assembled Syspend 180 HMI Arm System has a max weight load of 180 lb. (81.6 kg)
Specificații
Material
Aluminiu
Finish
Vopsit Pulbere
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.