Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
Earthing straps Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Banda de legare la masă, ECFE

Această bandă pentru împământare este tăiată la dimensiuni și are orificii de conectare date din fabrică, ceea ce facilitează atât aprovizionarea, cât și montajul.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Thickness 0.006in
Thickness 0.15mm
Material Copper
Finish Tinned
Beneficii
Resurse Videoclip
Earthing cables

Play

Accesorii
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.