Design igienic
PROTECȚIA POTRIVITĂ NECESARĂ

Când este vorba de sănătate și resurse costisitoare, nVent HOFFMAN are soluții pentru medii igienice dificile
Cofretele cu fabricație unică sunt făcute să reziste la temperaturi înalte, la pulverizările cu presiune mare din procedurile de spălare sanitară, în special pentru aplicații agresive și de curățare pe loc. Cofretele igienice respectă standardele globale armonizate care arată cât de bine vor împiedica pătrunderea lichidelor, vor rezista la coroziune și la diverse temperaturi și presiuni.
- Principii de proiectare conforme cu standardele sanitare IP69, 3-A, NSF și tip 4X
- Minimizați riscul de dezvoltare a bacteriilor și a altor contaminanți
- Neutralizați coroziunea echipamentelor și promovați cicluri de viață mai lungi pentru comenzi și unități
- Accelerați și simplificați întreținerea de rutină pentru procedurile de spălare sanitară
PRODUSE
Cofret cu acoperiș înclinat din oțel inoxidabil cu montare pe perete WaterShed tip 4X

Proiectat special pentru utilizarea în medii de producție care presupun spălare sanitară, în special în producția de alimente și băuturi. Cofretele HOFFMAN WaterShed au acoperiș înclinat, uși cu margini înclinate, balamale tip glonț și caracteristici unice suplimentare care facilitează scurgerea după spălare.
Cofret din oțel inoxidabil cu montare pe perete și acoperiș înclinat, tip 4X

Pentru întrebuințări la interior sau la exterior care necesită acoperiș înclinat și protecție împotriva coroziunii provocate de agenți chimici și apă. Cofretele Concept au un stil simplu cu finisaj atrăgător șlefuit și încuietori la nivel din oțel inoxidabil, cu sfert de tură, pentru închidere sigură.
Cofret cu montare pe perete cu design igienic, HDW
Gama nVent HOFFMAN Hygienic Design HDW este concepută și fabricată din materiale speciale pentru întrebuințări sanitare stricte și pentru curățare profundă ușoară. Designul fără spații, suprafețele foarte lustruite de pe care apa se scurge automat și un grad ridicat de protecție reduc perioadele neoperative, cum ar fi cele de curățare și întreținere, ceea ce duce la o productivitate mai mare.
RESURSE