Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Clădiri

Clădiri
SOLUȚII SIMPLE, REZULTATE RAPIDE

nVent HOFFMAN are soluțiile cele mai rentabile gata disponibile

Antreprenorii comerciali responsabili pentru instalațiile electrice au priorități simple: să-și facă treaba bine, în siguranță și rapid. Cu produsele de clasă superioară de la nVent HOFFMAN potrivite pentru mii de aplicații electrice, antreprenorii se pot concentra mai mult pe respectarea termenelor limită ale proiectelor și mai puțin pe achiziționarea componentelor potrivite.

  • Portofoliul complet pentru a servi piața comercială
  • Inovăm permanent și creăm cele mai rentabile soluții
  • Disponibile prin distribuitorii locali de energie electrică și în cele nouă depozite regionale
  • Proiectate și fabricate la cele mai înalte standarde UL și NEMA pentru a oferi o protecție superioară pentru componentele critice

Vă livrăm exact ce așteptați: o gamă completă de soluții pe care vă puteți baza, cu funcții care economisesc costurile, disponibile când aveți nevoie.

Instrument interactiv pentru clădiri comerciale

Faceți clic pe imaginea de mai jos și apoi pe fiecare zonă pentru a afla mai multe despre soluțiile pentru clădiri comerciale de la nVent HOFFMAN.

Commercial Building Interactive Tool

Cofrete comerciale

Medium Hinged-Cover Type 1

Cofret mediu cu capac cu balamale, tip 1

Screw-Cover Drip-Shield Type 3R

Cofret cu capac cu șuruburi și protecție împotriva picăturilor, tip 3R

Screw-Cover Type 1

Cofret cu capac cu șuruburi, tip 1

Horizontal-Mount Type 3R

Cofret cu suport orizontal tip 3R

Canal de cabluri

Straight Section Lay-in Hinged-Cover Type 1

Secțiune dreaptă cu capac rabatabil în poziție culcată, tip 1

Straight Section Lay-in Flat-Cover Type 1

Secțiune dreaptă cu capac plat în poziție culcată, tip 1

Screw-Cover Wiring Trough Type 3R

Cutie de cabluri cu capac cu șuruburi, tip 3R

Resurse