Skip to main content
Wybierz kraj / język
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Syspend 180-Max Panel Coupling Horizontal Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

Złącze panelowe poziome Syspend 180-Max

Syspend 180-Max Horizontal Panel Coupling mounts a horizontal tube to the back of an enclosure or screen using Video Electronics Standards Association (VESA) mounting. The coupling has mounting holes drilled for standard VESA 75 and 100 flange sizes. It enables the enclosure to rotate 300 degrees and can be locked into a given position. The horizontal panel coupling has a safety stop and maintenance-free bearings.

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Szczegóły
Funkcje
Specyfikacje
Materiał Aluminium
Wykończenie Powłoka proszkowa
Zasoby
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.