Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Panel Shop Automation

Rozwiązania do automatyzacji zakładu paneli

Zmaksymalizuj wydajność dzięki rozwiązaniom do automatyzacji zakładu paneli

W nowoczesnej produkcji precyzja, szybkość i elastyczność są niezbędne do odniesienia sukcesu. Rozwiązania do automatyzacji zakładu paneli pomagają producentom usprawnić produkcję, skrócić czas realizacji zamówień i wyeliminować nieefektywność, a jednocześnie poprawiają dokładność i gwarantują oszczędność kosztów. 

  • Oprogramowanie Design to Manufacturing (DTM) upraszcza projektowanie elektryczne, integrując scentralizowaną bibliotekę części w celu optymalizacji przepływów pracy i zmniejszenia liczby błędów. Inżynierowie mogą przyspieszyć cykle produkcyjne, gwarantując płynne przejście od koncepcji do montażu końcowego.
  • System modyfikacji obudowy ModCenter automatyzuje wiercenie, gwintowanie i frezowanie, skracając czas pracy i poprawiając spójność. Dzięki modyfikacji magazynowanych lub szybko dostępnychobudów zgodnie z harmonogramem, producenci zyskują większą kontrolę nad czasem realizacji zamówień, co pozwala wykonywać projekty bez żadnych opóźnień.
  • Służąca do precyzyjnego cięcia szyn DIN i kanałów kablowych, maszyna do cięcia NC-CUT eliminuje błędy ręcznego pomiaru przy jednoczesnym minimalizowaniu odpadów materiałowych. Zautomatyzowane przetwarzanie zwiększa wydajność, zapewniając precyzyjne cięcia w ramach każdego projektu.
  • Asystenci przetwarzania drutu rewolucjonizują automatyzację okablowania, cięcie, usuwanie izolacji, zaciskanie i etykietowanie dzięki niezrównanej prędkości pracy. Dzięki skróceniu czasu obróbki nawet o 60% producenci mogą przyspieszyć produkcję paneli bez uszczerbku dla jakości.
  • Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom do automatyzacji zakładu paneli firmy zwiększają wydajność operacyjną, obniżają koszty i zwiększają produktywność dzięki automatyzacji. Niezależnie od tego, czy chodzi o optymalizację modyfikacji obudowy, obróbki drutu czy cięcia materiału, automatyzacja zapewnia szybkość, dokładność i skalowalność — pomagając producentom bez wysiłku sprostać rosnącym wymaganiom.

Poznaj wirtualny świat automatyzacji produkcji paneli

Wkrocz w przyszłość automatyzacji zakładu paneli dzięki wirtualnemu światu automatyzacji produkcji paneli — dynamicznej przestrzeni, w której możesz odkryć najnowocześniejsze rozwiązania automatyzacji w akcji. Dowiedz się, jak zaawansowane narzędzia usprawniają procesy, zwiększają wydajność i skracają czas realizacji zamówień. Przekonaj się na własne oczy, jaki wpływ wywiera automatyzacja na wydajność i precyzję.

HOFFMAN-3D-N00475-PSAproductRange-EN-2309-NCCUT.tif

PSA Interactive Tool

Poznaj wirtualny świat automatyzacji produkcji paneli

Wkrocz w przyszłość automatyzacji prefabrykacji szaf z narzędziem Virtual Panel Shop World — dynamicznej przestrzeni, w której możesz odkryć najnowocześniejsze rozwiązania automatyzacji w akcji. Dowiedz się, jak zaawansowane narzędzia usprawniają procesy, zwiększają wydajność i skracają czas realizacji zamówień. Przekonaj się na własne oczy, jaki wpływ wywiera automatyzacja na wydajność i precyzję.

PRODUKTY

ZASOBY

Dodatkowa oferta produktów


Contact Us

Connect with our experts for a solution to meet your needs.

PSA Contact form image.png