Branża spożywcza — obudowy o konstrukcji sanitarnej
UPROSZCZENIE PROCESÓW HIGIENICZNYCH, ZAPOBIEGANIE ZANIECZYSZCZENIU

Chroń kluczowy sprzęt elektryczny za pomocą łatwych w czyszczeniu, przystosowanych do mycia obudów, aby zachować warunki sanitarne i zapewnić bezpieczeństwo produktów
Producenci żywności i napojów muszą wdrażać zaawansowane rozwiązania sanitarne, aby dbać o zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów na całym świecie oraz chronić swoje firmy przed kosztownymi przestojami i wycofywaniem produktów z rynku. Wśród kluczowych elementów wyposażenia każdego zakładu produkującego żywność znajdują się obudowy elektryczne, które odgrywają istotną rolę w utrzymaniu takich wysokich standardów higieny.
Obudowy i akcesoria nVent HOFFMAN o higienicznej konstrukcji są specjalnie zaprojektowane do zastosowań w przemyśle spożywczym oraz w innych środowiskach sanitarnych. Nasz szeroki asortyment produktów o higienicznej konstrukcji pomaga zachować warunki sanitarne i chronić krytyczny sprzęt elektryczny, nawet w najbardziej wymagających środowiskach produkcji żywności.
Zaprojektowane z myślą o najwyższej ochronie
Obudowy o higienicznej konstrukcji są odporne na procedury mycia, umożliwiając szybsze i łatwiejsze czyszczenie i sanityzację. Umożliwiają one utrzymanie produktów w branży spożywczej i innych środowiskach podlegających ścisłym regulacjom w stanie wolnym od cząstek mikrobiologicznych, chemicznych i ciał obcych, zapobiegając zanieczyszczeniom.
✔ Minimalizacja ryzyka związanego z higieną — samoodpływowe, gładko wykończone powierzchnie i konstrukcja bez szczelin zmniejszają koszty konserwacji i opóźnienia.
✔ Zapobieganie wnikaniu wody i pyłu— skuteczne podczas czyszczenia pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze, zapewnia ochronę wewnętrznych komponentów, maksymalizując czas pracy.
✔ Wyposażone w trwałe uszczelki — zatwierdzone przez FDA niebieskie silikonowe uszczelki są odporne na agresywne środki czyszczące i są łatwe w demontażu, wymianie i konserwacji.
✔ Wysoki stopień ochrony — obudowy elektryczne spełniają wymagania IP66 i/lub IP69 IEC, aby chronić sprzęt wewnątrz nich podczas wymagających procedur zmywania sanitarnego i czyszczenia w obiegu zamkniętym (CIP).
✔Odporność na korozję — przetestowane i certyfikowane pod kątem odporności na korozję typu 4x.
Ochrona na każdym poziomie
W ofercie obudów nVent HOFFMAN znajdują się higieniczne rozwiązania konstrukcyjne o trzech poziomach ochrony, które zaspokajają szerokie spektrum potrzeb związanych z produkcją żywności i napojów:
• Wysoka — obudowy HDW do czyszczenia w obiegu zamkniętym i zastosowań wymagających intensywnego zmywania sanitarnego.
• Średnia — obudowy AFS do zastosowań związanych ze zmywaniem sanitarnym.
• Podstawowa — obudowy ASR do zastosowań wymagających minimalnego zmywania.
Ponadto portfolio obudów sanitarnych nVent HOFFMAN obejmuje skrzynki zaciskowe (asortyment HDTB) i akcesoria.
Rozwiązania w zakresie klimatyzacji
nVent oferuje również szeroki asortyment rozwiązań klimatyzacyjnych nVent HOFFMAN, które chronią przed kondensacją i zabezpieczają wewnętrzne komponenty elektryczne, nawet w skrajnych warunkach, pomagając zapewnić ich długotrwałość i niezawodność w zastosowaniach związanych z produkcją żywności i napojów.