Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Zestawy okien do niebezpiecznej lokalizacji
Hazardous Location Window Kits are designed to be used on Increased Safety (Ex e) enclosures in ATEX or IECEx Zone 1 or 2 hazardous areas. These window kits ensure a dust-, oil-, and water-tight seal. Designed for use as viewing windows, these window kits are ideal for visibility of internal enclosure components. The windows are easily installed by making a cutout in the enclosure and attaching the window and frame with included mounting hardware.
Normy branżowe
UL 508A Component Recognized; Type 4, 4X,12, 3R; File No. E61997
IECEx and ATEX Approvals
Suitable for use on increased safety enclosures for ZONE 1 or ZONE 2 assemblies
ATEX Directive 94/9/EC
ATEX
Sira 13ATEX3315U
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db IP 66
IECEx
IECEx SIR 13.0123U
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db IP 66
cUR Component Recognized per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 4X, 12,
3R; File No. E61997
NEMA/EEMAC 4, 4X, 12, 13
IEC 60529, IP66
Funkcje
- Secure sealing with silicon gasket to protect against water and dust ingress in high-temperature applications
- Maintain visual on components through .25-in. (6-mm) tempered safety glass
- Easy installation in enclosure cutouts with window frame hardware
Specyfikacje
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.