Skip to main content
Wybierz kraj / język
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Cable Entry System Photo Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

Płyta dławikowa kabla prostokątna, CEPH

Wlot kablowy CEPH zapewnia bardzo plaskie, niewielkie, profesjonalne wejscie kablowe z bardzo ciasna uszczelka. Specjalny ksztalt stozkowej przelotki membranowej zapewnia optymalne odciazenie.

Czytaj dalej Wyświetl mniej

Normy branżowe

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Szczegóły
Funkcje
Specyfikacje
Korzyści
Zasoby Akcesoria
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.