Płyta dławikowa kabla prostokątna, CEPH
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Płyta dławikowa kabla prostokątna, CEPH
Wlot kablowy CEPH zapewnia bardzo plaskie, niewielkie, profesjonalne wejscie kablowe z bardzo ciasna uszczelka. Specjalny ksztalt stozkowej przelotki membranowej zapewnia optymalne odciazenie.
Normy branżowe
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP66
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Szybki i ekonomiczny wlot kablowy z uszczelnieniem do przewodów wlotowych i/lub przewodów pneumatycznych wewnatrz obudowy. Mozliwosc przymocowania za pomoca wkretów lub wbudowanego systemu zatrzaskowego odpowiedniego od scianek o grubosci 1,5 do 2,5 mm.
- Wykończenie: Czarny
- Zapalność: UL94 V-0
- Materiał: Poliamid 6.6/TPE
- Ilość sztuk w zestawie: 1 szt.
- Zabezpieczenie: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (tylko do użytku wewnątrz budynków)
- Odporność na temperaturę: od -40°C do 90°C
Specyfikacje
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.