Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Budynki

Budynki
ŁATWE ROZWIĄZANIA I SZYBKIE REZULTATY

Firma nVent HOFFMAN oferuje najbardziej opłacalne, łatwo dostępne rozwiązania

Podwykonawcy komercyjni odpowiedzialni za instalację elektryczną mają jasne priorytety: zadanie musi być wykonane prawidłowo, bezpiecznie i szybko. Dzięki doskonałej linii produktów nVent HOFFMAN, które nadają się do tysięcy zastosowań elektrycznych, wykonawcy mogą bardziej skupić się na dotrzymywaniu terminów projektów, a mniej na zakupie odpowiednich komponentów.

  • Pełne portfolio do obsługi rynku komercyjnego
  • Ciągłe innowacje pozwalające tworzyć najbardziej opłacalne rozwiązania
  • Dostępne u lokalnych dystrybutorów elementów elektrycznych i w dziewięciu magazynach regionalnych
  • Zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z najwyższymi standardami UL i NEMA, aby zapewnić doskonałą ochronę kluczowych układów

Dostarczamy to, czego oczekujesz — pełen zakres rozwiązań, na których możesz polegać, z funkcjami obniżającymi koszty i dostępnymi wtedy, gdy ich potrzebujesz.

Interaktywne narzędzie dla budynków komercyjnych

Kliknij poniższy obraz, a następnie każdy obszar, aby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach nVent HOFFMAN dla budynków komercyjnych.

Commercial Building Interactive Tool

Obudowy na urządzenia komercyjne

Medium Hinged-Cover Type 1

Średnia pokrywa na zawiasach typu 1

Screw-Cover Drip-Shield Type 3R

Okap przykręcanej śrubami pokrywy typu 3R

Screw-Cover Type 1

Przykręcana śrubami pokrywa typu 1

Horizontal-Mount Type 3R

Mocowanie poziome typu 3R

Kanał kablowy

Straight Section Lay-in Hinged-Cover Type 1

Pokrywa na zawiasach do sekcji prostych typu 1

Straight Section Lay-in Flat-Cover Type 1

Płaska pokrywa do sekcji prostych typu 1

Screw-Cover Wiring Trough Type 3R

Przykręcana śrubami pokrywa korytka na okablowanie typu 3R

Zasoby