Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Panele elektryczne

Komponenty do budowy i łączenia paneli
ERIFLEX_PH40135g_Panel.png image

Innowacyjne, kompaktowe rozwiązania umożliwiające montaż rozbudowanych paneli elektrycznych

Obecnie przy projektowaniu połączeń zasilania niskiego napięcia w nowoczesnych panelach elektrycznych liczy się maksymalne wykorzystanie przestrzeni. Unikalna, innowacyjna technologia nVent ERIFLEX pozwala ograniczyć ilość miejsca zajmowanego przez panele elektryczne.

Firma nVent ERIFLEX od samego początku tworzyła przełomowe produkty, które rewolucjonizowały standardy bezpieczeństwa paneli elektrycznych. W roku 1987 zaprezentowała pierwszą elastyczną szynę zbiorczą FLEXIBAR. Oprócz szerokiego wyboru izolatorów i urządzeń pomocniczych, bloków rozdzielczych i uziemienia, a także przewodów plecionych, firma nVent ERIFLEX wprowadziła w 2017 roku innowacyjną serię produktów nVent ERIFLEX Advanced Technology, wyznaczających nowy poziom bezpieczeństwa w dziedzinie elastycznych szyn zbiorczych.

Komponenty do zabudowy w panelach


nVent ERIFLEX Products

nVent ERIFLEX jest dostawcą złączy niskonapięciowych do paneli elektrycznych, umożliwiających ograniczenie rozmiaru szafki wszędzie tam, gdzie istotną kwestią jest oszczędność miejsca. Produkty nVent ERIFLEX zapewniają bezpieczeństwo i ograniczają możliwość miejscowego nagrzewania się instalacji tam, gdzie panele obsługują większe zakresy mocy i gdzie wymagana jest większa obciążalność.

Seria produktów nVent ERIFLEX Advanced Technology umożliwia podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu wyjątkowych i nowoczesnych rozwiązań spełniających międzynarodowe standardy. Ta technologia bazuje na wykorzystaniu niskodymiących, bezhalogenowych i trudnopalnych materiałów, które zwiększają bezpieczeństwo panelu elektrycznego.

Rozwiązania nVent ERIFLEX spełniają wymogi międzynarodowych norm, m.in. IEC oraz ANSI/UL, a także standardów branżowych, takich jak DNV GL oraz ABS. Dzięki temu rozwiązania nVent ERIFLEX mogą być wykorzystywane do wielu różnych zastosowań.

Produkty nVent ERIFLEX typowo wykorzystuje się w instalacjach elektrycznych do 1000VAC wg IEC/UL oraz 1500VDC wg IEC/UL, a także w zakresie obciążalności od 80A do 7400A.

Komponenty do łączenia paneli


nVent ERIFLEX Products

Szybszy montaż i niższe koszty instalacji dzięki zastosowaniu komponentów do łączenia paneli nVent ERIFLEX

nVent ERIFLEX oferuje systemy dystrybucji zasilania niskiego napięcia, które ograniczają całkowity koszt instalacji i zwiększają jej elastyczność dzięki wykorzystaniu szeregu innowacyjnych i niezawodnych produktów opartych na szerokim doświadczeniu w branży.

Oferta nVent ERIFLEX obejmuje szeroki wybór płaskich przewodów, m.in. izolowane elastyczne szyny zbiorcze serii nVent ERIFLEX Flexibar Advanced oraz izolowane plecione przewody zasilające nVent ERIFLEX IBSB – umożliwiające ograniczenie przekroju przewodnika w porównaniu z konwencjonalnymi przewodami.

Elastyczna konstrukcja płaskich przewodów nVent ERIFLEX zapewnia:

ERIFLEX_Icon_SpaceWeightSavings.png image

Oszczędność miejsca i ograniczenie wagi

paneli elektrycznych dzięki zastosowaniu wzmocnionej izolacji spełniającej wymogi norm IEC 61439-1 oraz UL 60950.

ERIFLEX_Icon_TimeCostReduction.png image

Oszczędność czasu i ograniczenie kosztów

montażu, lepsze zagospodarowanie miejsca w zakładzie produkcyjnym i uproszczona konserwacja

LENTON_Icon_Testing.png image

Niezawodność panelu

dzięki naszej zaawansowanej technologii, a także zastosowaniu bezuchwytowych płaskich przewodów, ograniczających ryzyko przegrzewania się instalacji.

Polecane produkty


System nVent ERIFLEX FleXbus

  • Ograniczenie całkowitych kosztów instalacji co najmniej o 20%
  • Rozwiązanie gotowe do użycia – bez korzystania ze specjalistycznych narzędzi i bez dodatkowych czynności
  • Nawet o 50% krótszy czas montażu w porównaniu z szynoprzewodami, ciągami przewodów i korytkami kablowymi z wieloma przewodami i uchwytami
  • Wszechstronność, możliwość dostosowania, łatwaobsługa i duże zalety na krótkich odcinkach instalacji (do 10 metrów)
  • Możliwość praktycznie dowolnego rozmieszczenia komponentów i obejścia przeszkód na miejscu montażu
Zobacz produkty
ERIFLEX_PH32160_EriflexAdv.png image

Szyny zbiorcze nVent ERIFLEX Flexibar Advanced

  • Łatwy montaż, system gotowy do użycia
  • Niski profil, lekka konstrukcja, elastyczność, przystosowanie do montażu w ciasnych przestrzeniach
  • Zajmuje o 20% mniej miejsca niż tradycyjne okablowanie
Zobacz produkty

Dowiedz się o nowych produktach nVent ERIFLEX jako pierwszy!

Dołącz do naszego newslettera poniżej, aby otrzymywać najnowsze informacje i wskazówki oraz dowiadywać się o nowych produktach z pierwszej ręki.

Rejestracja do newslettera