Sveisemateriale
Siden 1938 har nVent ERICO Cadweld-sveisemateriale oppfylt og overskredet høykvalitetsstandardene du forventer fra nVent ERICO. Kombinert med våre pålitelige støpeformer og det rette tenningssystemet leverer sveisematerialene våre velprøvde koblinger i de mest krevende bruksområdene innen jording, sammenbinding og kraft.
For en vellykket installasjon er det kritisk å velge det rette sveisematerialet og sørge for at du har nok av det til jobben din. Gå gjennom alternativene våre for sveisemateriale og finn det kompatible tenningssystemet for å komme i gang i dag. Spørsmål? Vil du sørge for at jobben din utføres riktig første gangen? Teamet vårt er klart til å hjelpe – ta kontakt med oss i dag.
Filteret er brukt: 1
Produkter | 12 resultater (68 varer)

nVent ERICO Cadweld sveising materiale, Industrial, F20
nVent ERICO Cadweld-sveisemetall designet for jordings- og bindingsapplikasjoner.

nVent ERICO Cadweld Plus sveisemateriale, XF19
nVent ERICO Cadweld Plus XF19 welding material is used for welds to cast or ductile iron. Cadweld Plus cups are premeasured, self-contained cups of welding material, ignited with a Control Unit.

nVent ERICO sveisemateriale, F33
nVent ERICO Cadweld-sveisemetall som primært brukes i katodisk beskyttelse på kabel til stål eller rustfritt stål.

nVent ERICO sveisemateriale, F20
nVent ERICO Cadweld Plus-kopper er forhåndsmålte, selvstendige kopper med sveiseutstyr som plasseres i støpestøpeformen og antennes ved bruk av ERICO Cadweld Plus Impulse eksoterm sveisekontrollenhet.

nVent ERICO sveisemateriale, F80
nVent ERICO Cadweld Plus-kopper er forhåndsmålte, selvstendige kopper med sveiseutstyr som plasseres i støpestøpeformen og antennes ved bruk av nVent ERICO Cadweld Plus Impulse eksoterm sveisekontrollenhet.

nVent ERICO Cadweld sveisemateriale, katodisk F33
nVent ERICO Cadweld F33 welding material is used for cathodic protection applications. Packaged in a blue tube, it is poured into the mold and ignited with a flint ignitor.

nVent ERICO Cadweld sveising materiale, Industrial F80
nVent ERICO Cadweld-sveisemetall designet for skinneapplikasjoner.

nVent ERICO Cadweld sveisemateriale, F20
nVent ERICO Cadweld F20 welding material is primarily used for grounding and bonding applications. Packaged in a blue tube, it is poured into the mold and ignited with a flint ignitor.

nVent ERICO Cadweld sveising materiale, skinne F80, standard

nVent ERICO Cdsveiseekolon sveisemateriale, F20
nVent ERICO Cadweld-sveisemetall designet for bruksområder der lavt røykutslipp er nødvendig.

nVent ERICO Cadweld sveising materiale, stor strømskinne, F80

nVent ERICO Cadweld sveising materiale, F80
nVent ERICO Cadweld-sveiseutstyrt F80 brukes primært til skinneapplikasjoner. Det tradisjonelle sveiseutstyrt pakkes i et blått rør, helles i støpestøpeformen og antennes med en flinttenner.