Skip to main content
Velg land/språkpreferanser
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
PH34005.jpg image Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

Kobberjordplate

The nVent ERICO Copper Ground Plate is designed to create an equipotential plane and help protect personnel and valuable equipment. These plates offer mechanical attachment points for grounding, providing a distinct solution for various applications.

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Overflate Uisolert
Materiale Kobber
GPE-C-E-A-H-024-1L-024-(T)
GPE Jordingsplateelektrode
C Materiell C: Kopper (C11000)
E Tilkobling til kabel opp fra topp jordspyd/topphylse C: Kontinuerlig (2x «L J» ERICO CADWELD-kobling)
E Ende («L J» ERICO CADWELD-koblingstype)
N Ingen grisehale
A Kode for platetykkelse (materialtoleranse) A: 1/32" (Min. for lyn – Cu)
B: 1/16" (Min. for strøm – Cu)
C: 3/32”
D: 1/8”
E 1/4" (Min. for strøm – Stl.)
F 3/8”
G: 1/2”
H 1/64” (26 GA)
J 3/16”
H Kode for platebredde A: 1" · B: 2” · C: 3” · D: 4” · E 5” · F 6” · G: 9” · H 12” · J 18”
K 24” · L: 30” · M: 36” · N 42” · P: 48” · SPØRSMÅL: 17” · H: 10”
024 Kode for platelengde (tommer) (krever 3 sifre)
1 L* Type grisehalekabel (ERICO-kabelkode)
024* Lengde kabelstuss (tommer)
(T)* Fortinnet
* Tom hvis ingen
Ressurser Relaterte produkter
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere