Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Basic PDU

Basic PDU
Select FiltersLukk
Filtrer etter
Filteret er brukt: 1
Fjern filtre
Skjul alleUtvid alle
  • Nominell spenning
  • Rackenheter
Filter1

Filteret er brukt: 1

Vis alle filtre (1)

Produkter | 3 resultater (26 varer)

EB0860

Grunnleggende PDU

KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
PDU, 0U, 32A, 230V, 1P, 2 CB, (16)C13, (4)4-I-1
PDU, 0U, 30A(24A)NA/32A INT, 380-415V, 3P WYE, 6 CB, (24)C13 (24)4-I-1
PDU, 0U, 60A(48A)NA/63A INT, 380-415V, 3P WYE, 12 CB (18)C13 (18)4-I-1
EB0811-ISO-BLACK.jpg

Grunnleggende PDU, EB0xxx, 400 VAC, 3-PH

Modulær, kompakt PDU. Ved hjelp av et 1 U aluminiumskabinett kan PDU enkelt integreres i en rack med C13- og C19-uttak.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0811, 400 VAC, 3-PH, 32 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0401, 400 VAC, 3-PH, 16 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0807, 400 VAC, 3-PH, 32 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0809, 400 VAC, 3-PH, 32 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
EB0311-ISO-BLACK.jpg

Grunnleggende PDU, EB0xxx, 230 VAC, 1-PH

Modulær, kompakt PDU. Ved hjelp av et 1 U aluminiumskabinett kan PDU enkelt integreres i en rack med C13- og C19-uttak.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0303, 230 VAC, 1-PH, 32 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0311, 230 VAC, 1-PH, 16 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0313, 230 VAC, 1-PH, 32 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0321, 230 VAC, 1-PH, 32 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0322, 230 VAC, 1-PH, 16 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0305, 230 VAC, 1-PH, 63 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0311-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0317-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0318-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0322, 230 VAC, 1-PH, 16 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0332, 230 VAC, 1-PH, 63 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0328, 230 VAC, 1-PH, 32 A