Skip to main content
Velg land/språkpreferanser
Search for nVent products, resources, or ask any question you have

nVents løsninger for elektriske tilkoblinger

nVents løsninger for elektriske tilkoblinger

Det er avgjørende med tilstrekkelig strømforsyning av høy kvalitet for å sikre oppetid for datasenterets tjenester og IT-utstyr. nVent elektriske tilkoblinger sikrer pålitelig kritisk strøminfrastruktur for datasenterressurser.

Hvorfor velge nVents tilkoblingsløsninger?

  • Tilpassbare, allsidige, tilpasningsdyktige og med et omfattende produkttilbud
  • Plassbesparende løsninger som er enkle å installere
  • Samlet reduksjon i installasjonskostnader
  • Støtte med utvikling
  • Opplæring og sertifisering på stedet er tilgjengelig for installatører
ERIFLEX-3D-N03014-FleXbusProdcutRender-EN-Top connections.webp



FleXbus-systemet

nVent ERIFLEX FleXbus er en innovativ og patentert koblingsløsning for bruk mellom to elektriske utstyrsinstallasjoner, som transformatorer, tavler, generatorer eller store, uavbrutte strømforsyningsenheter (UPS). På grunn av det unike konseptet er nVent ERIFLEX FleXbus en alternativ strømkoblingsløsning med opptil 50 % raskere installasjon og 20 % reduksjon i samlede installasjonskostander, ned til et minimum.

  • Fleksibel, isolert, kobberbelagt, flat aluminiumsbånd
  • Bedre strøm-/amperestyrke enn kabel på grunn av skinneffekt
  • Mer fleksibel enn kabel
  • Ingen bøyeradius som må overholdes
  • Klar til bruk fra én side med direkte tilkobling på samleskinne eller kretsbryter

FINN UT MER




Mekaniske kabelsko

nVent tilbyr opplæring på stedet og sertifisering for kompresjonsopplæring med våre nVent ILSCO skjære- og krympeverktøy.

nVent ILSCO mekaniske koblinger

nVent ILSCO kabelsko for tavler er utviklet for å gi pålitelige og effektive tilkoblinger for både kobber- og aluminiumsledere.

  • Materialer og konstruksjon av høy kvalitet: Laget av 6061-T6 aluminiumslegering med høy styrke, som gir utmerket ledeevne og korrosjonsmotstand.
  • Dobbel klassifisering for allsidighet: Kompatibel med kobber- og aluminiumsledere.
  • Samsvar og sertifisering: UL 486A/B 90°C-godkjent og CSA-sertifisert, noe som gjør dem egnet for kretser på opptil 35 KV.
  • Tilpassbar: Gir tilpassede kabelsko, med alternativer for port- og hullnummer, boltstørrelse med mer.

FINN UT MER

Panelboard Lugs.webp



Compression Connectors.webp

Kompresjonskontakter

nVent ILSCO SureCrimp-kompresjonskontakter byr på et bredt utvalg, inkludert kobber- og aluminiumskomprimeringskontakter med en optimalisert krympeprofil som sikrer en sterk og langvarig tilkobling.

SureCrimp-kontaktene er tilgjengelige i en rekke størrelser og konfigurasjoner for å passe til ulike ledningsmålere og bruksområder. De er UL-sertifiserte, CSA-sertifiserte og fargekodet for enkel identifisering.

FINN UT MER

Skjære- og krympeverktøy

nVent tilbyr opplæring på stedet og sertifisert kompresjonsopplæring med våre nVent ILSCO skjære- og krympeverktøy. 

FINN UT MER




RESSURSER

Data Center Solutions

Datasenterløsninger

Se brosjyre
FlexBux Thumb

nVent ERIFLEX FleXbus

Se brosjyre