Insteekmachines, uitneemmachines, hendels en uitstoters
Producten | 18 resultaten (18 artikelen)

Toevoerstation/uitneemgereedschap van serie 107
De Serie 107 biedt een mechanisch voordeel van 4,5:1 voor het inbrengen en verwijderen van printplaten in plaatmetalen behuizingen.

Toevoerstation/uitneemgereedschap van serie 107-10
De Serie 107-10 biedt een mechanisch voordeel van 3,3:1 voor het inbrengen en verwijderen van printplaten in plaatmetalen behuizingen.

Toevoerstation/uitneemgereedschap van serie 107-20
De Serie 107-20 biedt een mechanisch voordeel van 4,5:1 voor het inbrengen en verwijderen van printplaten in plaatmetalen behuizingen.

Toevoerstation/uitneemgereedschap van serie 107-35
De Serie 107-35 biedt een mechanisch voordeel van 5,5:1 voor het inbrengen en verwijderen van printplaten in plaatmetalen behuizingen.

Toevoerstation/uitneemgereedschap van serie 107-50
De Serie 107-50 biedt een mechanisch voordeel van 4,5:1 voor het inbrengen en verwijderen van printplaten in plaatmetalen behuizingen.

Toevoerstation/uitneemgereedschap van serie 107-55
De Serie 107-55 biedt 8:1-mechanisch voordeel voor het plaatsen en verwijderen van printplaten in plaatmetalen behuizingen.

Toevoerstation/uitneemgereedschap van serie 107-70
De Serie 107-70 biedt een mechanisch voordeel van 4,5:1 voor het inbrengen en verwijderen van printplaten in plaatmetalen behuizingen.

Toevoerstation/uitneemgereedschap van serie 107-73
De Serie 107-73 biedt een mechanisch voordeel van 4,2:1 voor het inbrengen en verwijderen van printplaten in plaatmetalen behuizingen.

Toevoerstation/uitneemgereedschap van serie 107-75
De Serie 107-75 biedt een mechanisch voordeel van 7:1 voor het plaatsen en verwijderen van printplaten in plaatmetalen behuizingen.

Toevoerstation/uitneemgereedschap van serie 311
De robuuste, vergrendelende trekker van de Serie HA311-serie biedt een mechanisch voordeel van 10:1.

311 toevoerstation/uitneemgereedschap
De robuuste HF311-serie tolerantiecompenserende, vergrendelende trekker biedt een mechanisch voordeel van 20:1.

Kort 311 toevoerstation/uitneemgereedschap
The rugged HS311 Series tolerance compensating, latching extractor provides 6:1 mechanical advantage.