Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur
Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Overzicht informatie- en communicatietechnologie

Overzicht informatie- en communicatietechnologie

HOOGWAARDIGE OPLOSSINGEN VOOR ICT-INFRASTRUCTUUR

Een snelle implementatie van een betrouwbare, hoogwaardige infrastructuur speelt een cruciale rol in de telecommunicatiebranche. Of het nu gaat om apparatuur voor draadloos, bekabeld, edge computing, kernnetwerk of datacentertoepassingen, onze modulaire productplatforms kunnen precies worden afgestemd op uw behoeften. In combinatie met ons wereldwijde productienetwerk en ons wereldwijde ondersteuningsnetwerk is nVent de ideale partner om de implementatie van uw telecommunicatie-infrastructuur op tijd en binnen het budget lokaal wereldwijd te ondersteunen.

Convergerende technologieën, steeds meer verzadigde markten en samenvoeging van bedrijfssegmenten: Meer dan ooit tevoren moet communicatieapparatuur snel kunnen worden ingezet, zodat interoperabiliteit met oude en opkomende technologieplatforms gewaarborgd is. Met onze uitgebreide ervaring in engineering en onze toewijding aan service en flexibiliteit, leveren we innovatieve oplossingen die voldoen aan individuele eisen binnen een versneld tijdsbestek. Geavanceerde technologie en complete elektronica- en mechanicaproductie en integratieservices van nVent zorgen voor het beste rendement voor uw investering.

OPLOSSINGEN VOOR EEN BREED SCALA AAN TOEPASSINGEN

Bekijk de interactieve hotspots hieronder voor toepassingsspecifieke producten, bronnen en meer.

telecommunication infrastructure

Toegang tot netwerk

nVent biedt een breed assortiment infrastructuurproducten en -services voor toepassingen voor LTE/5G mobiele toegangsnetwerken en voor vaste glasvezelnetwerken, kabelnetwerken en kopernetwerken.

Meer informatie
Outdoor Trackside

Backhaul-netwerk

De latentievraag van netwerken van de volgende generatie vereist aanzienlijke investeringen in glasvezelconnectiviteit voor backhaul-/transportnetwerken om de vereiste responstijden te leveren voor kritische toepassingen zoals autonoom rijden en real-time toepassingen zoals cloud gaming aan de rand van het netwerk. nVent heeft een breed portfolio van infrastructuuroplossingen die kunnen worden gebruikt door systeemintegrators en OEM's voor backhaul-/transporttoepassingen.

Meer informatie
54647428_XXL.jpg

Hoofdnetwerk

Of u nu uw bestaande CO-faciliteit (Central Office) wilt upgraden of uw centrale kantoor als datacenter wilt herinrichten, nVent heeft een breed assortiment behuizingen, racks, koeling, producten en services voor rackbewaking om een oplossing te bieden die aan uw specifieke behoeften voldoet.

Meer informatie
edge computing, computing power

Edge-computing

Met de combinatie van 5G- en Edge Computing-toepassingen zoals autonoom rijden, precisierobotica, mission-critical AI-toepassingen, Industry 4.0-toepassingen en mobiele virtuele realiteit kunnen deze toepassingen worden gerealiseerd. nVent ondersteunt een breed portfolio van infrastructuurproducten en -diensten om u te helpen uw Edge-Computing-oplossingen te leveren, van MEC-oplossingen tot AI-enabled Edge-Computing-oplossingen aan de Network Edge.

Meer informatie
Wireless and Network Testing

Testen draadloze en bedrade netwerken

5G draadloze systemen moeten een verscheidenheid aan verkeerstypen verwerken, waaronder verbeterde mobiele breedband, enorme machinecommunicatie en toepassingen met een lage latentie en hoge betrouwbaarheid. Testapparatuur OEM's en leveranciers van netwerkapparatuur bieden testapparaten aan en gebruiken deze om telecomnetwerkapparaten in het lab te valideren en te verifiëren, en om telecommunicatienetwerken en glasvezelbekabeling in het veld te valideren en te bewaken. ​

Meer informatie
communication technology, telecommunication infrastructure

Mobiele privénetwerken

In de snelle wereld van vandaag moeten bedrijven en organisaties effectief communiceren en samenwerken om de concurrentie voor te blijven. Traditionele communicatienetwerken zijn echter vaak onbetrouwbaar en onveilig, waardoor het lastig is om gevoelige gegevens te beheren en te beschermen. Mobiele particuliere netwerken (MPN's) bieden een oplossing voor deze problemen, met veilige en betrouwbare communicatiefuncties die overal ter wereld toegankelijk zijn.

Meer informatie

GESTANDAARDISEERD PRODUCTPORTFOLIO VOOR ICT-TOEPASSINGEN

Ons uitgebreide assortiment open standaardproducten demonstreert onze mogelijkheden en garandeert prestaties voor steeds veeleisender communicatietoepassingen. Ons modulair platformconcept biedt voordelen zoals speed-to-market en kostenbesparingen, terwijl het geïntegreerde oplossingen biedt die zijn ontworpen om aan uw individuele eisen te voldoen en een hoog niveau van technische betrouwbaarheid, uitgebreide prestaties en een toekomstbestendig ontwerp bieden dat wereldwijd kan worden toegepast.

Open Standard Systems

Open-standaardsystemen

Open-standaardsysteemplatforms bieden een modulaire benadering voor telecommunicatiehardware en -architectuur en ondersteunen hoge gegevensoverdrachtssnelheden en lage latentie voor netwerkbeveiligingsfuncties en privénetwerken.

PRODUCTEN BEKIJKEN
power backplanes

Backplanes en voedingseenheden

Onze expertise op het gebied van high-speed backplane- en COM-carrier-ontwerp helpt u de nieuwste gegevensoverdrachtssnelheden aan te passen aan uw toepassing.

PRODUCTEN BEKIJKEN
RackChiller RearDoor Cooling

Koeloplossingen

Onze koelingsexperts werken nauw samen met uw projectteam bij het ontwerpen, ontwikkelen en vervaardigen van uitgewerkte thermische oplossingen volgens uw exacte specificaties.

PRODUCTEN BEKIJKEN
Server Racks, networking cabinet, data cabinet

Serverrekken en -kasten

Met zijn uitstekende eigenschappen verbinden en beschermen de nVent SCHROFF-kasten uw IT-bedrijfsmiddelen. Voldoe zelfs aan de meest complexe vereisten op het gebied van laadcapaciteit, kabelbeheer en beveiliging.

PRODUCTEN BEKIJKEN

Gecertificeerde elektronicakast voor telecom- en netwerktoepassingen buitenshuis

nVent SCHROFF-platform voor modulaire buitenkasten helpt toonaangevende telecombedrijven om de beste vaste-lijnbreedbandprojecten (FTTC naar FTTH), draadloze netwerkprojecten (WLAN's naar WAN's) en mobiele-communicatienetwerkprojecten (LTE & 5G) te implementeren.

  • IEC 61969-3 en EN 50125-3 voor bescherming tegen omgevingsomstandigheden
  • EN 50125-3 voor windweerstand (180 km/h)
  • EN 60529 voor bescherming tegen binnendringen tot IP55
  • IEC 61587-2 en IEC 61969-3 voor seismische bellcore zone 4
  • EN 1627 en EN 1630 voor bescherming tegen vandalisme
  • IEC 60068-2-75, IEC 62262 en IK 10 voor impact-/hamertest
  • EN 45545 poedercoating voor brandveiligheid
Producten bekijken

Oplossingen voor mechanica en elektronica uit één bron

nVent SCHROFF Electronics Design Capabilities

Play

TECHNISCHE MOGELIJKHEDEN

Toonaangevend op het gebied van wereldwijde standaarden

Snelle introductie op de markt zonder dure ontwikkelings- en testprocessen – met dit doel voor ogen hebben onze wereldwijde teams van experts al tientallen jaren gewerkt in de wereldwijde normencommissies zoals IEC, IEEE, VITA en PICMG. Als pionier en innovator op het gebied van componenten, systemen en volledig geïntegreerde elektromechanische oplossingen voor elektronische verpakkingen is onze naam al meer dan 50 jaar synoniem met competentie op het gebied van mechanica, elektronica, koeloplossingen en systeembeheer.

Uitmuntend onderzoek en ontwikkeling

Onze volledig uitgeruste R&D-teams fungeren als centrale bron. Het is ons beleid om de betrokkenheid van het R&D-team gedurende de productiecyclus uit te breiden, zodat onze klanten kunnen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van producten, materialen, procedures en technologie.

Verkorte marktintroductietijd

Van conceptie tot prototype-constructie, testen tot certificering, verkoop tot projectmanagement, en pre-productie tot productie, wij blijven uw betrouwbare partner met een productassortiment dat voldoet aan de normen en hoogwaardige technische vereisten waarmee u uw product vóór uw concurrentie op de markt kunt brengen.

Meer informatie
Start your embedded system design with nVent SCHROFF

Play

PRODUCTIE OP MAAT

Betrouwbaarheid waarop u kunt vertrouwen

Als pionier en innovator op het gebied van oplossingen voor elektronische verpakkingen streven wij ernaar toonaangevende technologie en hoogwaardige producten te leveren. Door inzicht te krijgen in de behoefte van onze wereldwijd actieve klanten aan flexibiliteit en prestaties, bieden we ook de productie van klantspecifieke oplossingen. Met volledig geteste en gebruiksklare mechanische en elektromechanische assemblages die volgens uw specificaties zijn gebouwd, helpt nVent u uw kosteneffectiviteit te verbeteren door u in staat te stellen efficiënter te werken en u te concentreren op uw kerncompetenties.

Speciaal programmabeheer

Ervaren en toegewijde programmabeheerteams werken nauw met u samen, vanaf de consultancyfase van een project. Dit team zet zich volledig in voor uw doelstellingen en houdt voortdurend toezicht op het engineering- en fabricageproces. Dit garandeert uitstekende prestaties, kostenbesparingen en tijdige leveringen om aan uw verwachtingen te voldoen. Met inzicht in de planning, kwaliteitsbeheer en goed gedefinieerde communicatietools kunt u er zeker van zijn dat het project soepel verloopt.

Bewezen processen

Van concept tot ontwerp, van assemblage tot testen – van kleine tot grote productie hebben we alle benodigde ontwikkelings- en fabricagecompetenties verzameld onder één dak, waardoor onze processen snel en efficiënt zijn.

Meer informatie

Nuttige informatie

Snippet Outdoor Modular For Telecom Sell Sheet EN

Modulaire buitenkast voor telecommunicatie - Verkoopblad

Lees meer

Contactgegevens

Weet u niet waar u moet beginnen? Neem vandaag nog contact op met een van onze experts voor al uw ontwerp-, product- en servicebehoeften.