Spoorwegverbindingen
nVent ERIFLEX is de volgende generatie voor spoorwegen
nVent ERIFLEX biedt innovatieve en op maat gemaakte producten met duidelijke voordelen ten opzichte van traditionele stroomkabels voor moderne spoorwegen. Ontdek hoe u hinderpalen kunt overwinnen met nVent ERIFLEX's eigen selectie van gemoderniseerde spoorwegoplossingen.
Spoorsystemen
Traditionele stroomkabel is volumineus, beperkt in reikwijdte en buigzaamheid, en niet geschikt voor smalle of krappe ruimtes. Voor de volgende generatie stroomconversiesystemen aan boord is een betere oplossing vereist. Laat de beperkingen van traditionele kabel uw volgende spoorwegproject niet in de weg staan.
GEAVANCEERDE OPLOSSINGEN VAN NVENT ERIFLEX BIEDEN:
Flexibiliteit
De flexibele nVent ERIFLEX Flexibar Advanced-rails zijn uiterst flexibel, waardoor aansluitingen in krappe ruimtes mogelijk zijn. Flexibar Advanced kan worden gebogen en gevormd voor alle maten, waardoor het ideaal is voor unieke spoorwegtoepassingen.
Ruimtebesparing
De flexibele nVent ERIFLEX Flexibar Advanced-rails zijn lichtgewicht, hebben een laag profiel en zijn uiterst compact. nVent ERIFLEX Flexibar Advanced verbruikt 25% minder volume en het systeem weegt 30% minder dan traditionele kabels.
Superieure prestaties
Producten van nVent ERIFLEX leveren superieure prestaties in vergelijking met conventionele kabels. Dankzij de grotere belastingscapaciteit kan Flexibar Advanced meerdere conventionele kabels vervangen.
Veiligheid en conformiteit
nVent ERIFLEX biedt een gamma van Advanced Technology-oplossingen, die bestaan uit producten met materiaalsamenstellingen die rookarm, halogeenvrij en vlamvertragend zijn en die bestand zijn tegen hoge temperaturen, wat cruciale eigenschappen zijn voor elektrische systeemcomponenten in spoorwegtoepassingen. Zowel Flexibar Advanced flexibele rail als IBSB Advanced geïsoleerde gevlochten geleider voldoen aan EN-45545-2.
Getoonde producten
Als leider in de industrie van elektrische stroomgeleiders heeft nVent ERIFLEX zich ingespannen om aan de behoeften van de markt te voldoen door een unieke en veiligere oplossing met thermoplastische elastomeren (TPE) te ontwikkelen. Nadat er uitgebreid onderzoek aan vooraf is gegaan, vestigt nVent ERIFLEX Advanced Technology een nieuwe gouden standaard die unieke eigenschappen combineert: rookarm, halogeenvrij, vlamvertragend (LSHFFR) en bestand tegen hoge temperaturen, zonder afbreuk te doen aan de flexibiliteit van ons stroomgeleidersassortiment.
Bovendien bieden ook onze railsteunen, distributie- en voedingsblokken en isolatoren dezelfde unieke Advanced Technology-veiligheidskenmerken. Ontdek hoe onze nVent ERIFLEX-producten vandaag zelfs de meest complexe problemen kunnen oplossen.
Maatwerkoplossingen nodig?
Orderspecifieke stroomverbindingsoplossingen van nVent ERIFLEX bieden schaalbaar maatwerk en snelle levering. Ons orderspecifieke programma stelt klanten in staat een unieke lengte, breedte, dikte en gatenpatroon te kiezen om voor elke toepassing een naadloze verbinding te realiseren.
Meer informatie

Meer informatie over nVent ERIFLEX Advanced Technologie voor de spoorwegsector
Bekijk hier onze video voor meer voor meer informatie over de voordelen van onze nVent ERIFLEX Advanced Technology-producten voor de spoorwegsector, zie hier specifieke certificeringen voor de spoorwegsector, voordelen van de toepassing, enzovoort.

Spoorwegoplossingen van nVent
Spoorwegen opereren in een ruwe, elektrisch uitdagende omgeving. Dankzij de oplossingen van nVent kunnen spoorwegen kostbare elektrische schade en uitval voorkomen. Ook ondersteunen deze oplossingen de integratie van gevoelige elektronica die de volgende generatie spoorwegtechnologie voedt.
Klaar om aan de slag te gaan met nVent ERIFLEX voor het spoor?
Neem contact op met de technische ondersteuning als u vragen hebt, of ga hier met ons verkoopteam aan de slag met uw project.