Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Advanced Technology-producten

Producten

Het productassortiment van nVent ERIFLEX, geavanceerd


GroupImage.png image

Naarmate het aantal stroomgeleiders en elektrische apparaten in industriële, commerciële en woonomgevingen drastisch toeneemt, wordt ook steeds vaker van fabrikanten toepassing van de passende elektrische bescherming geëist ter bescherming van zowel apparatuur als mensen. Bij branden met gevaarlijk plastic, kunnen giftige dampen ontstaan die gevaarlijk zijn voor mensen en apparatuur beschadigen. Als leider in de industrie van elektrische stroomgeleiders heeft nVent ERIFLEX zich ingespannen om aan de behoeften van de markt te voldoen door een unieke en veiligere oplossing met thermoplastische elastomeren (TPE) te ontwikkelen. Nadat er uitgebreid onderzoek aan vooraf is gegaan, vestigt nVent ERIFLEX Advanced Technology een nieuwe gouden standaard die unieke eigenschappen combineert: rookarm, halogeenvrij, vlamvertragend (LSHFFR) en bestand tegen hoge temperaturen, zonder afbreuk te doen aan de flexibiliteit van ons stroomgeleidersassortiment. Bovendien bieden ook onze railsteunen, distributie- en voedingsblokken en isolatoren dezelfde unieke Advanced Technology-veiligheidskenmerken.

documentsreviewed.png

Specificeer Advanced Technology op uw volgende project.

Download in één keer de specificaties voor alle nVent ERIFLEX Advanced Technology-producten! Voeg ze rechtstreeks in bij uw specificatiedocumenten.

DOWNLOAD DE SPECIFICATIES

ElectricalProduct.png

Duik diep in de technologie en het ontwerp van nVent ERIFLEX Flexibar.

Download het technische handboek voor nVent ERIFLEX Flexibar om meer te weten te komen over ontwerp, toepassingsspecifieke overwegingen en productkeuzes met betrekking tot Flexibar.

DOWNLOAD HET HANDBOEK

Stroomgeleiders en nVent ERIFLEX Flexibar, geavanceerd


PH37697g-1280x1280.jpeg image

Na uitgebreid onderzoek stelt nVent ERIFLEX met gepaste trots een nieuwe gouden norm op het gebied van isolatie voor flexibele rails, met de naam nVent ERIFLEX Flexibar, geavanceerd. De nieuwe producten zijn rookarm, halogeenvrij en vlamvertragend en tevens wordt het niveau van flexibiliteit en betrouwbaarheid behouden dat onze partners van nVent ERIFLEX Flexibar gewend zijn.

Vergeleken met standaard pvc-isolatie genereert Flexibar, geavanceerd geen corrosieve gassen en heeft het product een relatief lage rookopaciteit overeenkomstig ISO 5659-2. Dankzij de rookarme eigenschappen verbeteren de zichtomstandigheden voor mensen en kunnen zij gemakkelijk de nooduitgang vinden. Ook stellen ze reddingswerkers in staat om een noodsituatie duidelijker in te schatten. Flexibar, geavanceerd betekent meer veiligheid voor mensen, minder schade aan uw elektrische apparatuur en minder impact op het milieu.

Dankzij de halogeenvrije eigenschappen kan er een reductie van de hoeveelheid giftige rook worden gerealiseerd. Flexibar, geavanceerd bevat geen halogenen en voldoet aan IEC 60754-1. Hierdoor wordt de toxiciteit geminimaliseerd, waardoor het het ideale product is voor gebruik in besloten ruimtes zoals datacenters, spoorwegsystemen en ruimtes waarin er mensen worden ontvangen, zoals in ziekenhuizen en scholen. Deze eigenschappen vergemakkelijken ook het gebruik van Flexibar, geavanceerd in specifieke toepassingen, zoals onderzeeërs, schakelborden en andere gesloten omgevingen die een oplossing met lage uitstoot vergen.

Flexibar, geavanceerd is niet alleen halogeenvrij, maar voldoet ook aan de testnorm UL 94-V0. Het vlamvertragende-eigenschappengedeelte van de test demonstreert de zelfdovende eigenschappen. De superioriteit van deze eigenschappen van Flexibar, geavanceerd komen ook terug in de zuurstofbeperkingsindex van 30%. In geval van brand genereert Flexibar, geavanceerd een beperkte hoeveelheid rook die minder schadelijk is voor uw elektrische apparatuur.

Meer informatie over Flexibar Advanced

Getoonde producten

Laagspanningsisolatoren


lowvoltageinsulators.png image

nVent ERIFLEX biedt een volledig assortiment afstandhouders voor lage spanning, dat in 29 maten in totaal beschikbaar is. De kosteneffectieve isolatoren bieden een grote elektrische en mechanische parametrische stabiliteit en een zeer hoge weerstand tegen lekstroom. De isolatoren zijn vervaardigd uit een halogeenvrije, met glasvezel versterkte, thermisch verharde, onverzadigde, gegoten polyestermassa (BMC). Hun gegalvaniseerde zinken inzetstukken zijn voorzien van schroefdraad volgens de ASME®-normen. De isolatoren werken bij temperaturen van -40 °C tot 130 °C. De afstandshouderisolatoren voldoen aan de vereisten van UL 94 VO voor zelfdovende materialen en zijn UL-erkend volgens norm 891, bijlage G, “Behuisde schakelkasten en accessoires,” dossiernr. E125470. De isolatoren zijn ook UL-erkend voor wat betreft Canada betreffende materiaal en sterkte. De isolatoren van nVent ERIFLEX zijn de eerste op de markt die voldoen aan de CSA-norm.

Getoonde producten

Distributie- en stroomblokken


distblock.png image

nVent ERIFLEX biedt een ruime keuze aan compacte halogeenvrije een-, twee- en vierpolige distributieblokken en een complete reeks montage-ondersteuningsproducten voor een gemakkelijke bevestiging op DIN-rails of een stalen plaat.

De blokken zorgen voor een gemakkelijke montage met visuele inspectie die bevestiging van de verbinding mogelijk maken voor allerlei geleiders, waaronder de nVent ERIFLEX Flexibar, geavanceerd en de IBS/IBSB, geavanceerd. De hoge vulverhouding zorgt voor een optimale elektrische connectiviteit, zelfs bij nauwsluitende constructies.

Kom meer te weten over onze verdeelkasten en stroomblokken

Verstelbare stroomrailsteunen


busbarsupport.png image

nVent ERIFLEX biedt een volledig assortiment verstelbare railsteunen om aan unieke installatiebehoeften te voldoen. Dankzij meerdere profielen, universele oplossingen op het gebied van bevestiging en montage met compacte, afstelbare railsteunen (Compact Adjustable Busbar Supports, CABS) en modulaire bevestigingsmaterialen, is het gemakkelijk om een oplossing te vinden die bij uw toepassing past.

Bespaar tijd en kosten door een professionele en gestandaardiseerde oplossing te bieden en tegelijkertijd de nadruk te leggen op de flexibiliteit voor meerdere ontwerpconfiguraties en een sjabloon te bieden voor railsteunen met het nVent ERIFLEX-productassortiment op het gebied van verstelbare railsteunen.

  • Verstelbare afstand tussen fasen
  • Snelle afstelling van de dikte van de rail op 5 of 10 mm
  • Hoge weerstand tegen kortsluitingskrachten
  • Uitstekende beveiliging van apparatuur
  • Universele bevestiging
  • Werktemperatuur: -40°C tot 130°C
  • Zelfdovend UL 94 VO

Getoonde producten

Klaar om met nVent ERIFLEX Advanced-onderdelen aan de slag te gaan?

Neem contact op met de technische ondersteuning als u vragen hebt, of ga hier met ons verkoopteam aan de slag met uw project.

CONTACT