Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
PH5507.jpg image Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Morsetto per tubi isolato SIT CLIM con estremità in gomma

Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare
Dettagli
Caratteristiche
Specifiche
Conduttività termica 0.03 W/m-K @ 10 °C
Conduttività termica 0.21 Btu-in./h-ft2-°F @ 50 °F
Densità 5 lb/ft³
Resistenza alla compressione 75 psi @ 73 °F
Densità 80 kg/m³
Resistenza alla compressione 520 kPa @ 23 °C
Temperatura -40 to 194 °F
Temperatura -40 to 90 °C
Finitura Elettrozincato
Materiale Acciaio;Poliisocianurato
Schemi
Immagini applicazione Risorse
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare