Cavo/conduit
Prodotti | 69 risultati (329 items)

Morsetto per tubi/cavi
Il sistema di morsetti C-CR può essere utilizzato per fissare il tubi o cavi ai profilati strut.

Tubo protettivo/da tubo a morsetto per flangia EM-M.
Metodo semplice e intuitivo per fissare un conduit a una trave metallica strutturale con un fissaggio rapido a scatto.

Adattatore con clip a scatto per cavo SCA
Accessorio per la linea di prodotti snap clip che ospita una putrelle in acciaio più grande e configurazioni multiple snap clip.

Morsetto da cavo C-EC a molla a gas
Fissaggio sicuro di cavi direttamente su profilo strut e altri profilati.

Staffa per cavo singolo con connettore maschio
Supporto per cavo singolo pronto all'uso per calcestruzzo, progettato per l'installazione con la semplice pressione di un dito in un foro di 6 mm di diametro.

Clip per tubo protettivo in plastica
Gamma innovativa di clip per una rapida installazione di conduit in plastica su una varietà di strutture grazie al suo design a incastro compatibile con molti diversi fissaggi strutturali.

Inserto a innesto per calcestruzzo
Innovativa gamma di attacchi strutturali per morsetti e clip in plastica su calcestruzzo, progettati per l'installazione con la semplice pressione di un dito in un foro di 6 mm di diametro.

Fascetta serrafili con clip a flangia
Efficace sistema di supporto e fissaggio del cavo agli elementi della trave in acciaio strutturale. Facile da installare, martellare e avvolgere la clip per installare ordinatamente cavi sopra la trave in acciaio strutturale.

Inserto a pressione
Innovativo ancoraggio in plastica per calcestruzzo, progettato per l'installazione con la semplice pressione di un dito in un foro di 6 mm di diametro. Per l'installazione di luci, canaline per cavi, scatole elettriche e rilevatori di fumo.

Tubo protettivo EM-P sul fermo della flangia
Metodo semplice e intuitivo per fissare un conduit a un elemento strutturale metallico.

Morsetto per tubo protettivo a pressione
Supporto per conduit facile da installare senza utensili che fornisce stabilità e sicurezza. Permette la distanza corretta per facilitare l'allineamento della scatola elettrica, eliminando così passaggi aggiuntivi durante l'installazione.

Clip del vassoio del cestello in filo metallico
Attacco universale senza utensili per passerella a filo metallico ai profili strut standard. Funziona con qualsiasi passerella a filo disponibile in commercio. Complemento ideale alla nostra offerta di supporti per passerelle CADDY.