Skip to main content
Veuillez sélectionner votre pays/préférences linguistiques
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Imprimer
Autonomous self-driving electric car showing Lidar and Safety sensors use, 3d rendering.

Système de test universel

Système de test universel pour les essais d’endurance de divers composants électriques, tels que les systèmes de caméra et de radar, pour l’industrie automobile.

Enjeu

L’utilisation de composants électroniques personnalisés et les exigences uniques du client nécessitaient une solution système complète. Les systèmes devaient servir de banc d’essai et devaient être conçus comme des coffrets de table portables et empilables ou comme des bacs à cartes pouvant être montés sur un rack de 19 po. Le banc d’essai contenait également un système qui ne devait fonctionner que comme un système d’alimentation électrique alimentant les autres composants du test et comme une unité de commande pour l’écran et le clavier intégrés. Le matériel à l’intérieur de chaque fente de test devait permettre une configuration indépendante avec des modules matériels réutilisables. En outre, le client recherchait un fournisseur de solutions complètes, capable d’assembler et de tester ce système complexe.

Continental-Case-Study-Chassis-Inside.jpg

Solution

Afin de répondre aux exigences du client, le coffret Comptec 19 po hautement robuste de nVent SCHROFF a été choisi parce qu’il offre la possibilité de contenir un bac à cartes de 19 po dans un coffret de 19 po, ce qui le rend extrêmement flexible. Le bac à cartes se compose de deux sections. Une section correspond à un bac à cartes de 19 po avec une plaque de montage qui maintient les fentes de test non standard. La deuxième partie correspond à la fente de test lui-même, qui contient des modules individuels remplaçables et réutilisables. Une solution de refroidissement actif a été choisie avec des ventilateurs puissants installés dans chaque fente de test, afin de protéger les composants électroniques sensibles contre la surchauffe. Les exigences de montage et la procédure de test complexe ont également pu être mises en œuvre grâce à une expertise interne.

Missing media item.